BQ25750
- 広い入力電圧動作範囲:4.2V~70V
- 広いバッテリ電圧動作範囲:最大 70V、マルチケミストリーをサポート:
- 1~14 セルのリチウムイオン充電プロファイル
- 1~16 セルの LiFePO4 充電プロファイル
- NFET ドライバ搭載の同期昇降圧 充電コントローラ
- 200kHz~600kHz の可変スイッチング周波数
- 外部クロックへの周波数同期も可能
- ソフト・スタート付きループ補償機能を内蔵
- 効率を最適化するオプションのゲート・ドライバ電源入力
- 双方向コンバータ動作 (逆方向モード)、USB-PD 拡張電力範囲 (EPR) をサポート
- 3.3V~65V の範囲で 20mV 刻みに調整可能な入力電圧 (VAC) レギュレーション
- 5mΩ の抵抗を使用して 400mA~20A の範囲で 50mA 刻みに調整可能な入力電流レギュレーション (RAC_SNS)
- システムへの電力供給の効率を最大化するダイレクト電力パス マネージメント
- システム電源としてアダプタまたはバッテリを選択
- 動的なパワー・マネージメント
- 全 N チャネル FET ドライバ
- 高精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±3% の充電電流レギュレーション
- ±3% の入力電流レギュレーション
- 最適なシステム性能を実現する I2C 制御、抵抗によりプログラム可能
- ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
- 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
- 小さいバッテリ静止電流
- 高度な安全機能内蔵
- 可変入力過電圧および低電圧保護
- バッテリ過電圧および過電流保護
- 充電安全タイマ
- バッテリ短絡保護
- サーマル・シャットダウン
- ステータス出力
- アダプタ存在ステータス (PG)
- チャージャの動作ステータス
- パッケージ
- 36 ピン 5mm × 6mm QFN
BQ25750 は、広い入力電圧に対応するスイッチモード昇降圧リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ充電コントローラであり、ダイレクト・パワー・パス制御を備えています。このデバイスは、自動充電プリコンディショニング、終端、充電ステータス表示に加えて、高精度の充電電流および充電電圧レギュレーションを備えており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。 逆方向モードでは、このデバイスはバッテリから電力を取得し、SYS 端子の電圧をレギュレートします。
I2C ホスト制御充電モードに加えて、このデバイスは、抵抗によりプログラム可能な制限を通じてスタンドアロン充電モードもサポートしています。入力電流、充電電流、充電電圧のレギュレーション・ターゲットは、それぞれ ILIM_HIZ、ICHG、FB ピンによって設定できます。
このデバイスには、3 つのステータス ピン (STAT1、STAT2、PG) があり、充電ステータスと入力電圧ステータスを示します。これらのピンを使用して、LED を駆動したり、ホスト プロセッサと通信したりできます。必要に応じて、これらのピンを汎用インジケータとして使用し、そのステータスを I2C インターフェイスで直接制御することもできます。INT ピンは、フォルトを含め、デバイスのステータスが変化すると、即座にホストに通知します。
このデバイスは、入力電流、充電電流、および入力 / バッテリ / システム / サーミスタ電圧を監視するための A/D コンバータ (ADC) も備えています。
このデバイスは、0.5mm ピン ピッチの 36 ピン、5.0mm × 6.0mm QFN パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ25750:スタンドアロン / I2C 制御、1~14 セル双方向昇降圧バッテリ充電コントローラ (ダイレクト・パワー・パス制御付き) データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 12月 1日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25750 Evaluation Module | PDF | HTML | 2023年 11月 30日 | |||
証明書 | BQ25750EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25750EVM — BQ25750 スタンドアロンまたは I²C 制御の 70V 双方向昇降圧コントローラの評価基板
BQ25750EVM 評価基板 (EVM) は、パワー パスの直接制御機能を搭載した昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25750 IC 向けの包括的な評価システムです。BQ25750 は 4.2V ~ 70V の広い入力電圧範囲と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応し、双方向機能を搭載しています。BQ25750EVM は最大入出力が 55 V で、最大充電電流は 10 A です。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。