BQ25750EVM
BQ25750 スタンドアロンまたは I²C 制御の 70V 双方向昇降圧コントローラの評価基板
BQ25750EVM
概要
BQ25750EVM 評価基板 (EVM) は、パワー パスの直接制御機能を搭載した昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25750 IC 向けの包括的な評価システムです。BQ25750 は 4.2V ~ 70V の広い入力電圧範囲と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応し、双方向機能を搭載しています。BQ25750EVM は最大入出力が 55 V で、最大充電電流は 10 A です。
特長
- 広い入力電圧動作範囲:4.2 V~55 V
- 広い出力動作範囲:最大 55V。以下の用途で CC/CV (定電流と定電圧) をサポート:
– 2 ~ 13 セルのリチウムイオン
– 2 ~ 14 セルの LiFePO4
- NFET ドライバ搭載、同期整流昇降圧 DC/DC 充電コントローラ
– スイッチング周波数は 200kHz ~ 600kHz の範囲で調整可能
– 外部クロックとの同期オプション
–ゲート ドライバ電源電圧入力による効率の最適化オプション
- 抵抗によるプログラム (設定) 可能なスタンドアロンであり、I2C モードも追加済み
- ソーラー パネル アレイから受け取る電力を最大化できるように MPPT (最高電力点追従向機能) を内蔵
- 4V ~ 55V のバッテリ出力で起動 (逆接続への対処モード搭載)
- 高度な安全機能内蔵
– 調整可能な入力過電圧保護と入力低電圧保護機能
– 出力過電圧保護と出力過電流保護機能
バッテリ・チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25750EVM — BQ25750 evaluation module for stand-alone or I²C-controlled 70-V bidirectional buck-boost controller
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | BQ25758EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 3月 26日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25758 Evaluation Module | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25750 Evaluation Module | PDF | HTML | 2023年 11月 30日 | |||
証明書 | BQ25750EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 31日 |