BQ25758
- 広い入力電圧動作範囲:4.2V〜60V
- NFET ドライバ搭載の同期昇降圧 DC/DC コントローラ
- 200kHz~600kHz の可変スイッチング周波数
- 外部クロックへの周波数同期も可能
- ソフト スタート付きループ補償機能を内蔵
- 選択可能な PFM 動作で軽負荷時の効率を向上 (PFM または強制 PWM オプション)
- 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源入力
- 順電力方向と逆電力方向の USB-PD 拡張電力範囲 (EPR) をサポート
- 3.3V~60V の範囲で 20mV 刻みに調整可能な入出力電圧レギュレーション
- 5mΩ の抵抗を使用して 400mA~20A の範囲で 50mA 刻みに調整可能な入出力電流レギュレーション (RAC_SNS、ROUT_SNS)
- VOUT = VAC で最高の効率を実現するバイパス モード
- 降圧専用モード
- 高い精度
- ±2% の出力電圧レギュレーション
- ±3% の出力電流レギュレーション
- ±2% の入力電圧レギュレーション
- ±3% の入力電流レギュレーション
- 最適なシステム性能を実現する I2C 制御、抵抗によりプログラム可能
- ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
- 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
- 高度な安全機能内蔵
- 可変入力過電圧および低電圧保護
- 出力過電圧および過電流保護
- サーマル シャットダウン
- ステータス出力
- アダプタ存在ステータス (PG)
- スイッチャの動作ステータス (STAT)
- パッケージ
- 36 ピン 5mm × 6mm QFN
BQ25758 は、広い入力電圧に対応する双方向のスイッチモード昇降圧コントローラです。このデバイスは、出力 CC/CV (定電流と定電圧) の各制御機能を搭載しており、広い電圧範囲にわたって高効率の電力変換を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。逆方向モードでは、このデバイスは出力電源から電力を取得し、保護のために追加された定電流ループによって入力端子の電圧をレギュレートします。
I2C ホスト制御モードに加えて、このデバイスは、プログラム可能なハードウェア制限もサポートしています。入力電流および出力電流のレギュレーション ターゲットは、それぞれ IIN および IOUT ピンの単一抵抗によって設定できます。デフォルトでは、このデバイスは 5V 出力を供給するようにプログラムされており、ターゲット出力電圧は VOUT_REG レジスタ ビットで調整できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25758EVM — BQ25758 の評価基板
BQ25758EVM 評価基板 (EVM) は、昇降圧コントローラである BQ25758 IC 向けの包括的な評価システムです。この製品は、4.2V ~ 60V の広い入力電圧範囲と最大 60V の広い出力電圧範囲に対応しており、双方向機能を搭載しています。BQ25758EVM は最大入出力が 55V で、最大出力電流は 10A です。
TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。