BQ25756EVM

BQ25756 1 ~ 14 セル、双方向、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板

BQ25756EVM

購入

概要

BQ25756EVM 評価基板 (EVM) は、昇降圧バッテリ
充電コントローラである BQ25756 IC 向けの包括的な
評価システムです。この製品は、4.2V ~ 70V の広い入力電圧範囲
と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応しており、
双方向機能を搭載しています。
BQ25756EVM は最大入出力が 55V、
最大充電電流は 10A です。

特長
  • 広い入力電圧動作範囲:4.2V ~ 55V
  • 広い出力動作範囲:最大 55V。以下の用途で CC/CV (定電流と定電圧) をサポート:

       – 2 ~ 13 セルのリチウムイオン

       – 2 ~ 14 セルの LiFePO4

  • NFET ドライバ搭載の同期整流昇降圧 DC/DC 充電コントローラ

      – 200kHz ~ 600kHz の調整可能なスイッチング周波数

      – 外部クロックへの周波数同期オプション

      – 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源電圧入力

  • 抵抗によるプログラム (設定) 可能なスタンドアロンであり、I2C モードも追加済み
  • ソーラー パネル アレイから受け取る電力を最大化できるように MPPT (最高電力点追従向機能) を内蔵
  • 4V ~ 55V のバッテリ出力で起動 (逆接続への対処モード搭載)
  • 高度な安全機能内蔵

      – 調整可能な入力過電圧保護と低電圧保護

      – 出力過電圧保護と過電流保護

バッテリ・チャージャ IC
BQ25756 MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. BQ25756 の評価基板のご注文
  2. BQ25756 の評価基板と通信するための EV2400 の評価基板のご注文
  3. BQSTUDIO ソフトウェアをダウンロードし、BQ25756 の BQZ ファイルにアクセスします
  4. 回路図は、BQ25756 評価基板ユーザー ガイドに掲載済みです

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25756EVM — BQ25756 evaluation module for 1- to 14-cell bidirectional buck-boost battery charge controller

TI.com で取り扱いなし
インターフェイス・アダプタ

EV2400 — USB ベース PC インターフェイス・ボード、バッテリ残量 (Gas) 計評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
計算ツール

BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

BQ25756-DESIGN-CALC BQ25756 design calculator

close
最新バージョン
バージョン: V01X-2
リリース日: 27 10 2023
download BQ25756-DESIGN-CALC.zip  — 804 K

チェックサム
製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ25756 MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ BQ25758 USB PD の EPR (extended power range:拡張電力範囲)/PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、60V、双方向、昇降圧コントローラ BQ25756E Stand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost charge controller for up to 7S batteries
ハードウェア開発
評価ボード
BQ25756EVM BQ25756 1 ~ 14 セル、双方向、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板

リリース情報

BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support. The BQ25756 design calculator helps the user select design components by taking design constraints and suggesting components that fits the user's design.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25756 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 6月 18日
証明書 BQ25756EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 21日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ25756EVM BQ25756 1 ~ 14 セル、双方向、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ