BQ76940EVM

µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用

概要

The bq76940EVM is a populated circuit board for evaluation of the bq76940 analog front-end (AFE) along with the bq78350 Battery Management Controller that serves as part of a complete pack monitoring and protection solution for 9 to 15-series Lithium Ion, Lithium iron phosphate, and more battery chemistries.  When used with an EV2400 interface adapter and appropriate evaluaton software available from the website, it provides a complete environment to evaluate register control of the AFE or the controller configuration and demonstrate current control of a battery system with the devices.

特長
  • Bq7694000 AFE IC
  • Bq78350 Battery Management controller
  • FETs for current control
  • Test point patterns for easy evaluation
バッテリ モニタとバランサ
BQ76940 9 ~ 15 直列セルのリチウムイオン / リン酸リチウム バッテリ モニタ(bq76940 ファミリ)

 

バッテリ残量計
BQ78350 bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ76940EVM — µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ76940EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用

close
バージョン: null
リリース日:
インターフェイス・アダプタ

EV2400 — USB ベース PC インターフェイス・ボード、バッテリ残量 (Gas) 計評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
BQ25630EVM BQ25630 評価基板 BQ25756EVM BQ25756 1 ~ 14 セル、双方向、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板 BQ76920EVM µC-コントロール AFE ファミリ評価モジュール、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸用 BQ76930EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用 BQ76940EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EV2400 USB ベース PC インターフェイス・ボード、バッテリ残量 (Gas) 計評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
評価ボード
BQ25630EVM BQ25630 評価基板 BQ25756EVM BQ25756 1 ~ 14 セル、双方向、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板 BQ76920EVM µC-コントロール AFE ファミリ評価モジュール、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸用 BQ76930EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用 BQ76940EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用
サポート・ソフトウェア

SLUC539 — bq76940/bq76930/bq76920 Evaluation Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ モニタとバランサ
BQ76920 3 直列 ~ 5 直列セルのリチウムイオン電池とリン酸鉄リチウムイオン電池モニタ(bq76940 ファミリ) BQ76930 6 直列 ~ 10 直列セルのリチウムイオン電池とリン酸鉄リチウムイオン電池モニタ(bq76940 ファミリ) BQ76940 9 ~ 15 直列セルのリチウムイオン / リン酸リチウム バッテリ モニタ(bq76940 ファミリ)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00255 15 セル リチウムイオン バッテリ コントローラ アナログ フロント エンド リファレンス デザイン
評価ボード
BQ76920EVM µC-コントロール AFE ファミリ評価モジュール、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸用 BQ76930EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用 BQ76940EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用
ダウンロードオプション

SLUC539 bq76940/bq76930/bq76920 Evaluation Software

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2014/04/09
製品
バッテリ モニタとバランサ
BQ76920 3 直列 ~ 5 直列セルのリチウムイオン電池とリン酸鉄リチウムイオン電池モニタ(bq76940 ファミリ) BQ76930 6 直列 ~ 10 直列セルのリチウムイオン電池とリン酸鉄リチウムイオン電池モニタ(bq76940 ファミリ) BQ76940 9 ~ 15 直列セルのリチウムイオン / リン酸リチウム バッテリ モニタ(bq76940 ファミリ)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00255 15 セル リチウムイオン バッテリ コントローラ アナログ フロント エンド リファレンス デザイン
評価ボード
BQ76920EVM µC-コントロール AFE ファミリ評価モジュール、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸用 BQ76930EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用 BQ76940EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc539 or www.ti.com/lit/xx/sluc539a/sluc539a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC539. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア

BQ78350-DEVICE-FW — BQ78350 family of gauges firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ78350 bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00792 マルチセル 36 ~ 48V のバッテリ管理システムのリファレンス デザイン
評価ボード
BQ76920EVM µC-コントロール AFE ファミリ評価モジュール、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸用 BQ76930EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用 BQ76940EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用
ダウンロードオプション

BQ78350-DEVICE-FW BQ78350 family of gauges firmware

close

BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ78350 bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00792 マルチセル 36 ~ 48V のバッテリ管理システムのリファレンス デザイン
評価ボード
BQ76920EVM µC-コントロール AFE ファミリ評価モジュール、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸用 BQ76930EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用 BQ76940EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用

資料

Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

リリース情報

Overview

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

Features

The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

最新情報

  • This is a firmware only download
  • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq76930 and bq76940 Evaluation Module (Rev. C) 2018/12/10
証明書 BQ76940EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQ-HI-PRODUCTION 生産アプリケーション ソフトウェア、多セル数バッテリ残量計用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ