TIDA-00792

マルチセル 36 ~ 48V のバッテリ管理システムのリファレンス デザイン

TIDA-00792

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、リチウムイオンまたはリン酸鉄リチウムをベースとする 12 ~ 15 セルのバッテリの監視、バランシング、1 次側保護、残量計測を実施します。この基板は、産業用システムの筺体内に取り付けることを想定しています。このリファレンス デザインは、コード開発を必要とせず、パラメータ設定でバッテリの保護と残量計測を構成できます。また、ハイサイド保護の切り替えを行い、バッテリが保護されている状態であっても、バッテリ ステータスに関して、シンプルなパック基準の SMBus 通信を実行できます。

特長
  • 12 ~ 15 セルのリチウムイオンとリン酸リチウムの各バッテリの管理システム
  • N チャネル MOSFET を使用した、ハイサイド保護の切り替え
  • バッテリ寿命を延長するためのセル バランシング
  • システム実行時間を推定するためのガス ゲージ
  • テスト済み、GUI とスタートガイドが含まれています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU271.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQY9.PDF (442 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQY8.PDF (70 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQZ1A.ZIP (1909 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDF8.ZIP (845 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQZ0.PDF (2198 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQY7.PDF (470 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ プロテクタ

BQ76200ハイサイド N チャネル FET ドライバ

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ78350-R1ACEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ78350-R1CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、2.4mΩ

データシート: PDF | HTML
バッテリ モニタとバランサ

BQ769409 ~ 15 直列セルのリチウムイオン / リン酸リチウム バッテリ モニタ(bq76940 ファミリ)

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のLGA 封止、180mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

BQ78350-DEVICE-FW — BQ78350 family of gauges firmware

BQ78350 残量計ファミリ向けファームウェアは、既存の BQ78350 ハードウェア (BQ78350、BQ78350-R1、BQ78350-R2 などのデバイス) にフラッシュ書き込み可能なファームウェアのみのリリースです。ファームウェアは、リチウムイオンと LiFePO4 向けの CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ管理コントローラを記録しており、最大 15 個の直列セルを使用するリチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリ・パックに対応したアナログ・フロント・エンド (AFE) 保護デバイスであるコンパニオンの BQ769x0 (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ78350 bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00792 マルチセル 36 ~ 48V のバッテリ管理システムのリファレンス デザイン
評価ボード
BQ76920EVM µC-コントロール AFE ファミリ評価モジュール、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸用 BQ76930EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用 BQ76940EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用
ダウンロードオプション

BQ78350-DEVICE-FW BQ78350 family of gauges firmware

close
最新バージョン
バージョン: R3-V3.00
リリース日: 2023/01/13

BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ78350 bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00792 マルチセル 36 ~ 48V のバッテリ管理システムのリファレンス デザイン
評価ボード
BQ76920EVM µC-コントロール AFE ファミリ評価モジュール、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸用 BQ76930EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用 BQ76940EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用

資料

Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

リリース情報

Overview

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

Features

The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

最新情報

  • This is a firmware only download
  • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド マルチセルの36V~48Vバッテリ管理システムのリファレンス・デザイン 英語版 2017/08/06

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ76940EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00255 15 セル リチウムイオン バッテリ コントローラ アナログ フロント エンド リファレンス デザイン TIDA-00449 10 個の直列バッテリ パック監視、バランシング、包括的な保護機能50A ディスクリートのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ