バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

BQ78350-DEVICE-FW

BQ78350 family of gauges firmware

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: R3-V3.00
リリース日: 2023/01/13

BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

MD5 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン・バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00792 マルチセル 36 ~ 48V バッテリ・マネージメント・システムのリファレンス・デザイン
評価ボード
BQ76920EVM µC-コントロール AFE ファミリ評価モジュール、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸用 BQ76930EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用 BQ76940EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用

資料

Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

リリース情報

Overview

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

Features

The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

最新情報

  • This is a firmware only download
  • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device