BQ76200

アクティブ

ハイサイド N チャネル FET ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells (max) 16 Number of series cells (min) 3 Features High-side N-FET driver Operating current (typ) (µA) 40 Vin (max) (V) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells (max) 16 Number of series cells (min) 3 Features High-side N-FET driver Operating current (typ) (µA) 40 Vin (max) (V) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • CHGおよびDSGハイサイドNMOS FETドライバによる、バッテリ保護用FETの高速なターンオン/ターンオフ時間
  • プリチャージPFETドライバ(著しく消耗したセルパックの電流制限プリチャージ用)
  • 独立のデジタル・イネーブル制御による充電と放電
  • 最小限の必要外付け部品
  • 外付けコンデンサをベースとするスケーラブルなチャージ・ポンプにより、さまざまな範囲の並列FETに対応可能
  • 高耐圧(絶対最大定格100V)
  • 内部スイッチによりパック電圧のセンシングが可能
  • 共通/独立の充電および放電パス構成をサポート
  • bq76940bq76930bq76920バッテリ・モニタと直接連携可能な設計
  • 消費電流
    • 通常モード: 40µA
    • シャットダウン時:10µA未満
  • CHGおよびDSGハイサイドNMOS FETドライバによる、バッテリ保護用FETの高速なターンオン/ターンオフ時間
  • プリチャージPFETドライバ(著しく消耗したセルパックの電流制限プリチャージ用)
  • 独立のデジタル・イネーブル制御による充電と放電
  • 最小限の必要外付け部品
  • 外付けコンデンサをベースとするスケーラブルなチャージ・ポンプにより、さまざまな範囲の並列FETに対応可能
  • 高耐圧(絶対最大定格100V)
  • 内部スイッチによりパック電圧のセンシングが可能
  • 共通/独立の充電および放電パス構成をサポート
  • bq76940bq76930bq76920バッテリ・モニタと直接連携可能な設計
  • 消費電流
    • 通常モード: 40µA
    • シャットダウン時:10µA未満

bq76200デバイスは低消費電力、ハイサイドのNチャネル・システムです。ハイサイドの保護機能により、システム内のグランド切断が回避され、バッテリ・パックとホスト・システムとの間で連続的な通信も可能になります。このデバイスは、著しく消耗したバッテリに低電流でプリチャージできる追加のPチャネルFET制御機能と、ホストがPACK+電圧を検出するためのPACK+電圧モニタ制御機能を備えています。

独立したイネーブル入力を備えているため、CHGおよびDSG FETを別々にオン/オフでき、バッテリ・システムを柔軟に実装できます。

bq76200デバイスは、bq76920/30/40ファミリなどのコンパニオン・アナログ・フロント・エンド・デバイス、3~15直列セルのアナログ・フロント・エンド監視、およびホスト・マイクロコントローラまたは専用SOC (State-Of-Charge)トラッキング残量計デバイスと組み合わせて使用できます。

bq76200デバイスは低消費電力、ハイサイドのNチャネル・システムです。ハイサイドの保護機能により、システム内のグランド切断が回避され、バッテリ・パックとホスト・システムとの間で連続的な通信も可能になります。このデバイスは、著しく消耗したバッテリに低電流でプリチャージできる追加のPチャネルFET制御機能と、ホストがPACK+電圧を検出するためのPACK+電圧モニタ制御機能を備えています。

独立したイネーブル入力を備えているため、CHGおよびDSG FETを別々にオン/オフでき、バッテリ・システムを柔軟に実装できます。

bq76200デバイスは、bq76920/30/40ファミリなどのコンパニオン・アナログ・フロント・エンド・デバイス、3~15直列セルのアナログ・フロント・エンド監視、およびホスト・マイクロコントローラまたは専用SOC (State-Of-Charge)トラッキング残量計デバイスと組み合わせて使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ76942 アクティブ 3S ~ 10S (10 個の直列) マルチセル バッテリ モニタと保護機能 Fully featured 3-10s cell battery pack monitor with integrated safety features, charge pump and high-side FET driver.
BQ76952 アクティブ リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ Fully featured 3-16s cell battery pack monitor with integrated safety features, charge pump and high-side FET driver.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq76200 高電圧バッテリ・パック・フロントエンド充電/放電のハイサイドNFETドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 12月 21日
技術記事 技術記事 Power to the pedal: 電動自転車と電動スクーター向 け高耐久性 13S、48V リチウムイオン バッテリ パックの実現 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 12日
技術記事 페달에 전원 공급 전기 자전거 및 전기 스쿠터를 위한 더 오래 지속되 는 13S, 48V 리튬 이온 배터리 팩 구현 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 22日
技術記事 為踏板供電:實現適用於電動自行車與電動機車且續航力更長 的 13S、48-v 鋰離子電池組 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 21日
ホワイト・ペーパー Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs... 英語版 2020年 3月 17日
ホワイト・ペーパー Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs.. 2020年 3月 17日
ホワイト・ペーパー Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs.... 2020年 3月 17日
技術記事 Protector, monitor or gauge – selecting the correct battery electronics for your L PDF | HTML 2019年 6月 13日
アプリケーション・ノート bq76200 Beyond the Simple Application Schematic 2017年 1月 30日
アプリケーション・ノート bq76200 Reverse Voltage Considerations 2017年 1月 3日
アプリケーション・ノート Minimizing Shutdown Current of the bq76200 2016年 12月 12日
アプリケーション・ノート FET Configurations for the bq76200 High-Side N-Channel FET Driver (Rev. A) 2016年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ76200EVM-606 — bq76200 100V ハイサイド・デュアル NCH FET ドライバ評価モジュール

BQ76200EVM-606 は、パック電圧センス・イネーブル機能を搭載したハイサイド N チャネル FET ドライバである BQ76200 の動作実証を目的とする、部品実装済みの基板です。 一連のヘッダーに複数のシャントを取り付け、この基板に電力を供給すると、このデバイスの機能を制御し、基板上にある複数の FET を流れる電流を切り替えることができます。ねじ込み端子台を使用して、電源を接続します。複数のヘッダー・ピンまたは 1 個の端子台を使用して電流パスを制御できるように、この基板をマイコン (MCU) 基板や他の機器に接続することもできます。

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010030 — 正確な計測機能付き、スタンバイ電流 50µA、13-S、48V のリチウムイオン バッテリ パックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、スタンバイおよびシップ モードの消費電流が小さく、SOC測定精度の高い13S、48Vのリチウムイオン バッテリ パックのデザインです。各セルの電圧と、パックの電流および温度を高い精度で監視し、過電圧、低電圧、過熱、過電流状況からリチウムイオン バッテリ パックを保護します。bq34z100-g1 を使った SOC 計測は、インピーダンス追跡アルゴリズムを活用して、室温で約 2% の高い精度を実現しています。適切に設計された補助電源方式と、高効率で静止電流の小さいDC-DCコンバータLM5164により、このデザインはスタンバイ時に50µA、シップ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010074 — 消費電流の小さい 16S ~ 17S バッテリ パックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、テレコムのバッテリ バックアップや電動バイクのための、スタンバイ時およびシップ モード時の消費電流が小さい 16S ~ 17S LiFePO4 リチウムイオン バッテリ パックのリファレンス デザインです。2 層PCB に実装しました。9S ~ 15S AFE bq76940 は下側の 15 セルの電圧を監視し、2 チャネル汎用アンプLM2904B は 16 番目と 17 番目のバッテリ セルの電圧を監視しますこのリファレンス デザインを使用すると、過電圧、低電圧、過電流、過熱からバッテリ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00792 — マルチセル 36 ~ 48V のバッテリ管理システムのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、リチウムイオンまたはリン酸鉄リチウムをベースとする 12 ~ 15 セルのバッテリの監視、バランシング、1 次側保護、残量計測を実施します。この基板は、産業用システムの筺体内に取り付けることを想定しています。このリファレンス デザインは、コード開発を必要とせず、パラメータ設定でバッテリの保護と残量計測を構成できます。また、ハイサイド保護の切り替えを行い、バッテリが保護されている状態であっても、バッテリ ステータスに関して、シンプルなパック基準の SMBus 通信を実行できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian