BQ76200EVM-606
bq76200 100V ハイサイド・デュアル NCH FET ドライバ評価モジュール
BQ76200EVM-606
概要
BQ76200EVM-606 は、パック電圧センス・イネーブル機能を搭載したハイサイド N チャネル FET ドライバである BQ76200 の動作実証を目的とする、部品実装済みの基板です。 一連のヘッダーに複数のシャントを取り付け、この基板に電力を供給すると、このデバイスの機能を制御し、基板上にある複数の FET を流れる電流を切り替えることができます。ねじ込み端子台を使用して、電源を接続します。複数のヘッダー・ピンまたは 1 個の端子台を使用して電流パスを制御できるように、この基板をマイコン (MCU) 基板や他の機器に接続することもできます。
特長
- BQ76200 の 10 ~ 70V 実証向けに部品実装済みの基板
- 最大 15A の電流を制御する例を示す複数の FET
- 電流パス接続向けのねじ込み端子台
- ヘッダー・ピンまたは端子台との接続を経由する手動制御または外部制御
バッテリ・プロテクタ
購入と開発の開始
評価ボード
BQ76200EVM-606 — bq76200 100V ハイサイド・デュアル NCH FET ドライバ評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq76200EVM User's Guide | 2015年 7月 27日 | |||
証明書 | BQ76200EVM-606 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |