BQ25820
- Wide input voltage operating range: 4.4V to 70V
- Synchronous buck charge controller with NFET drivers
- Adjustable switching frequency from 200kHz to 600kHz
- Optional synchronization to external clock
- Integrated loop compensation with soft start
- Optional gate driver supply input for optimized efficiency
- Bidirectional converter operation (Reverse Mode) supporting USB-PD Extended Power Range (EPR)
- Adjustable input voltage (VAC) regulation from 3.3V to 65V with 20mV/step
- Adjustable input current regulation (RAC_SNS) from 400mA to 20A with 50mA/step using 5mΩ resistor
- Direct power path management for highest efficiency to power system
- System power selection from adapter or battery
- Dynamic power management
- All N-channel FET drivers
- High accuracy
- ±0.5% charge voltage regulation
- ±3% charge current regulation
- ±3% input current regulation
- I2C controlled for optimal system performance with resistor-programmable option
- Hardware adjustable input and output current limits
- Integrated 16-bit ADC for voltage, current, and temperature monitoring
- High safety integration
- Adjustable input overvoltage and undervoltage protection
- Overvoltage and overcurrent protection
- Thermal shutdown
- Status outputs
- Adapter present status (PG)
- Operation status
- Package
- 36-pin 5mm × 6mm QFN
The BQ25820 is a wide input voltage, switched-mode buck Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with direct power path control. The device offers high-efficiency battery charging over a wide voltage range with accurate charge current and charge voltage regulation, in addition to automatic charge preconditioning, termination, and charge status indication. The device integrates all the loop compensation for the buck converter, thereby providing a high density solution with ease of use. In reverse mode, the device draws power from the battery and regulates the SYS terminal voltage.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ25820: Standalone/I2C Controlled, 1- to 14-Cell Bidirectional Buck Battery Charge Controller with Direct Power Path Control データシート | PDF | HTML | 2024年 7月 18日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25820 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 7月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ25820EVM — BQ25820 評価基板
BQ25820EVM 評価基板 (EVM) は、BQ25820 IC 向けの評価システムです。BQ25820 IC は、ダイレクト パワー パス制御に対応する降圧バッテリ充電コントローラです。BQ25820は 4.2V ~ 70V の広い入力電圧範囲と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応し、双方向機能を搭載しています。BQ25820EVM は最大入出力が 55V で、最大充電電流は 10A です。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。