BQ25820EVM
BQ25820 評価基板
BQ25820EVM
概要
BQ25820EVM 評価基板 (EVM) は、BQ25820 IC 向けの評価システムです。BQ25820 IC は、ダイレクト パワー パス制御に対応する降圧バッテリ充電コントローラです。BQ25820は 4.2V ~ 70V の広い入力電圧範囲と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応し、双方向機能を搭載しています。BQ25820EVM は最大入出力が 55V で、最大充電電流は 10A です。
特長
- 1S ~ 13S (1 ~ 13 直列) のバッテリ構成またはスーパーキャプ (スーパーキャパシタ) 構成に対応した同期スイッチ モード降圧チャージャであり、50mA の分解能で最大 20A の充電に対応
- ソーラー パネル アレイから受け取る電力を最大化できるように MPPT (最高電力点追従向機能) を内蔵
- 広い入出力電圧範囲
- 4V ~ 55V のバッテリ出力で起動 (逆接続への対処モード搭載)
- 回路性能を最適化できるように、インダクタ自動検出機能を搭載
- パワー パスの直接制御
バッテリ・チャージャ IC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25820 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 7月 18日 | |||
証明書 | BQ25820EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 7月 15日 |