BQ25758EVM
BQ25758 の評価基板
BQ25758EVM
概要
BQ25758EVM 評価基板 (EVM) は、昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25758 IC 向けの包括的な評価システムです。この製品は、4.2V ~ 60V の広い入力電圧範囲と最大 60V の広い出力電圧範囲に対応しており、双方向機能を搭載しています。BQ25758EVM は最大入出力が 55V で、最大出力電流は 10A です。
特長
- 広い入力電圧動作範囲:4.2V ~ 55V
- 広い出力動作電圧範囲:最大55V
- NFET ドライバ搭載、同期昇降圧 DC/DC コントローラ
– 200kHz~600kHz の調整可能なスイッチング周波数
– 外部クロックへの周波数同期も可能
– 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源電圧入力
- 最適なシステム性能を実現する I2C 制御。抵抗によるプログラム (設定) オプションも利用可能
- 4V ~ 55V のバッテリ出力で起動 (逆接続への対処モード搭載)
- 高度な安全機能内蔵
– 入力側の調整可能な過電圧保護と低電圧保護Adjustable input overvoltage and undervoltage protection
– 出力側の過電圧保護と過電流保護Output overvoltage and overcurrent protection
バッテリ・チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25758EVM
— BQ25758EVM 評価基板 (EVM) は、昇降圧コントローラである BQ25758 IC 向けの包括的な評価システムです。この製品は、4.2V ~ 60V の広い入力電圧範囲と最大 60V の広い出力電圧範囲に対応しており、双方向機能を搭載しています。
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25758 Evaluation Module | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | ||
証明書 | BQ25758EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 3月 26日 |