新製品

PMP41115

240W、統合型、USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 3.1 チャージャのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、10 ~ 12セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C および USB パワー デリバリ (PD) チャージャであり、電動自転車、大容量パワー バンク、ポータブル電源ステーションなどのアプリケーションに適しています。このデザインは、USB PD3.1 コントローラ TPS26750 と 48V 拡張電力範囲 (ERP) USB ポート プロテクタ TPD4S480 を、4 スイッチ昇降圧コントローラである BQ25756 と共に採用しており、240W の電力供給能力を持つ USB PD3.1 機能を十分に実現できます。PD (パワー デリバリ) コントローラは、I2C 通信を経由し、バッテリ チャージャ コントローラである BQ25756 との組み合わせで動作します。BQ25756 は、4 スイッチの昇降圧構成で広い入力電圧範囲に対応しています。降圧、昇圧、昇降圧の各動作モードの相互間でシームレスな遷移をサポートし、高効率、高精度、高信頼性のチャージャ デザイン実現に貢献します。TPD4S480 は 48V VBUS への短絡、過電圧、静電気放電 (ESD) からの保護機能を搭載し、信頼性の高い安全な動作を実現します。このデザインは、全負荷時に 97.6% の効率を達成しました。

特長
  • USB PD3.1 EPR プロトコルとの互換性
  • 10 ~ 12 セルのバッテリをサポート
  • 最大 240W に対応するデュアル ロール電源 (DRP)
  • 48V Vbus への短絡から保護を実現
  • 広い入力範囲と出力範囲にわたって、降圧、昇降圧、昇圧の間でシームレスな遷移を実現
  • 全負荷効率 97.6%
出力電圧オプション PMP41115.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 48
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 240
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT407.PDF (4789 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMDD2.PDF (180 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMDD3.PDF (519 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMDE0.PDF (164 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDE1.PDF (152 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDD6.PDF (354 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDD7.PDF (144 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDD8.ZIP (5047 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDMDD9.ZIP (2810 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGS1.ZIP (881 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCGS2.ZIP (338 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDD4.PDF (2717 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDMDD5.PDF (443 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS26750240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C と USB パワー デリバリ (PD) 3.1 対応のコントローラ

データシート: PDF | HTML
USB ポート保護 IC

TPD4S480USB Type-C™ 48V EPR ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、IEC ESD からの保護

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ25756MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM365R13V ~ 65V 入力、1V ~ 15V 出力、0.1A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM365R153V ~ 65V 入力、1V ~ 16V 出力、0.15A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM365R33V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.3A、同期整流降圧コンバータ・パワー・モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM365R63V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.6A、同期整流降圧コンバータ・パワー・モジュール

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A24イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオード / OR コントローラ

LM74502H負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、大電力ゲート ドライブ可能、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 USB Type-C® 與 USB 電力輸送:專為延伸功率範圍和電池供電系統進行設計 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
技術記事 USB Type-C® 및 USB Power Delivery: 확장 전력 범위 및 배터리 구동 시스템 모두를 위한 설계 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
技術記事 USB Type-C® と USB パワー デリバリ:拡張電力範囲とバッテリ駆動システムの両方に対応する設計 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
試験報告書 240W USB Type-C and USB PD 3.1 Charger Reference Design PDF | HTML 2024年 10月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ