TPSM365R3
- 機能安全対応
- 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール:
- MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
- 広い入力電圧範囲:3V~65V
- 最大 70V の入力過渡保護
- 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
- 4.5mm × 3.5mm × 2mm のオーバーモールド・パッケージ
- RT ピン または外部 SYNC 信号を使用して 200kHz~2.2MHz の範囲で周波数を調整可能
- 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現:
- 12V IN、3.3V OUT で 85% を上回る効率
- 24V IN、5V OUT で 85% を上回る効率
- 無負荷時の非常に低い動作静止電流:4µA (V IN = 24V~3.3V V OUT)
- 超低 EMI 要件に最適化:
- 疑似ランダム・スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- 軽負荷時の固定周波数の FPWM モードを MODE/SYNC ピンを使って選択可能
- MODE/SYNC ピンによる FSW 同期
- CISPR11 Class B 準拠
- 出力電圧および電流オプション:
- 3.3V または 5V V OUT の固定出力バリアント
- 出力電圧を 1V~13V の範囲で調整可能
- TPSM33625 とピン互換
- 600mA の出力電流 (TPSM365R6)
- 300mA の出力電流 (TPSM365R3)
- 堅牢な設計のための本質的な保護機能
- 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシング、制御、V IN UVLO
- 過電流およびサーマル・シャットダウン保護機能
- WEBENCH® Power Designer により、 TPSM365Rx を使用するカスタム設計を作成
TPSM365R6 または TPSM365R3 は、 600mA または 300mA、65V 入力の同期整流降圧 DC/DC パワー・モジュールで、パワー MOSFET、内蔵インダクタ、ブート・コンデンサをコンパクトで使いやすい 3.5mm × 4.5mm × 2mm の 11 ピン QFN パッケージに統合しています。小型 HotRod™ QFN パッケージ・テクノロジーにより、放熱性能が向上し、EMI が低減されます。無負荷時 4µA の超低動作 I Q を実現します (24V~3.3V V OUT)。 TPSM365Rx には、 3.3V および 5V をサポートする 2 つの固定出力電圧オプションと、1V~13V の範囲をサポートする可変出力電圧オプションがあります。 3.3V および 5V の固定出力ソリューションに必要な外付け部品は、わずか 4 つです。 TPSM365Rx は、優れた EMI 性能と省スペース性に最適化されています。
The TPSM365Rx uses a peak current mode control scheme with internal compensation to maintain stable operation with minimal output capacitance. The precision EN feature allows precise control of the device during start-up and shutdown. An open-drain PGOOD output provides a true indication of the output voltage status. The TPSM365Rx includes prebias start up, overcurrent, and temperature protections, making the TPSM365Rx an excellent device for powering a wide range of industrial applications. In the fixed option variants, the MODE/SYNC pin enables seamless transition from FPWM to PFM with a no-load standby quiescent current of less than 4 µA, ensuring high efficiency and superior transient response for the entire load-current range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPSM365R6、TPSM365R3、3V~65V 入力、600mA/300mA、無負荷時 IQ 4μA の同期整流降圧コンバータ・パワー・モジュール、HotRod™ QFN パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 |
アプリケーション・ノート | Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 14日 | |||
機能安全情報 | TPSM365R6 and TPSM365R3 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 10月 10日 | |||
アプリケーション・ノート | Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 26日 | |||
アプリケーション概要 | Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) | 2019年 2月 5日 | ||||
Analog Design Journal | Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices | 2014年 1月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM365R6FEVM — TPSM365R6 3V ~ 65V 入力、0.6A 出力、パワー・モジュールの評価ボード
TPSM365R6V3EVM — TPSM365R6 パワー・モジュールの評価ボード
PMP41115 — 240W、統合型、USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 3.1 チャージャのリファレンス デザイン
PMP41062 — 100W、統合型 USB Type-C® および USB パワー デリバリ (PD) 双方向充電のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFN-FCMOD (RDN) | 11 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点