TPSM365R6V3EVM
TPSM365R6 パワー・モジュールの評価ボード
TPSM365R6V3EVM
概要
TPSM365R6V3 評価ボード (EVM) を使用すると、最大 65V の広い入力電圧範囲に対応し、最大 0.6A の負荷電流を供給できる同期整流降圧 DC/DC モジュールである TPSM365R6 を評価できます この評価基板 (EVM) は、3.3V の固定出力電圧を供給する構成を採用しています。スイッチング周波数は 1MHz に設定済みで、外部信号に同期することもできます。この評価基板 (EVM) は、開発ユーザーが最終アプリケーションの回路レイアウトと設計を検討する際の例としても使用できます。
特長
- 広い入力電圧範囲:3V~65V
- 3.3V 固定出力電圧
- スイッチング周波数は、PFM モードか FPWM モードに設定すること、または外部信号に同期することが可能
- 最大 600mA の出力電流
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM365R6V3EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022年 12月 23日 | ||
証明書 | TPSM365R6V3EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 1月 9日 |