ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM365R1

アクティブ

3V ~ 65V 入力、1V ~ 15V 出力、0.1A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Spread Spectrum Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum Control mode Peak-Current
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Spread Spectrum Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum Control mode Peak-Current
QFN-FCMOD (RDN) 11 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール:
    • MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
    • 3V~65V の広い入力電圧範囲
    • 最大 70V の入力過渡電圧
    • 接合部温度範囲:-40℃~+125℃
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm のオーバーモールド パッケージ
    • RT ピンを使用した 200kHz~2.2MHz の範囲の可変周波数
  • 超低 EMI 要件に最適化:
    • 疑似ランダム スペクトラム拡散によりピーク エミッションを削減
    • 軽負荷時の固定周波数 FPWM モードを MODE/SYNC ピンで選択可能
    • MODE/SYNC ピンによる周波数同期
    • CISPR11 Class B 準拠
  • スケーラブルな産業用電源に対応した設計:
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインの PGOOD インジケータによる制御、シーケンシング、VIN UVLO
    • 過電流およびサーマル シャットダウン保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM365R15 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール:
    • MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
    • 3V~65V の広い入力電圧範囲
    • 最大 70V の入力過渡電圧
    • 接合部温度範囲:-40℃~+125℃
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm のオーバーモールド パッケージ
    • RT ピンを使用した 200kHz~2.2MHz の範囲の可変周波数
  • 超低 EMI 要件に最適化:
    • 疑似ランダム スペクトラム拡散によりピーク エミッションを削減
    • 軽負荷時の固定周波数 FPWM モードを MODE/SYNC ピンで選択可能
    • MODE/SYNC ピンによる周波数同期
    • CISPR11 Class B 準拠
  • スケーラブルな産業用電源に対応した設計:
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインの PGOOD インジケータによる制御、シーケンシング、VIN UVLO
    • 過電流およびサーマル シャットダウン保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM365R15 を使用するカスタム設計を作成

TPSM365R1 および TPSM365R15 は、65V で 100mA および 150mA の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールで、パワー MOSFET、内蔵インダクタ、ブート コンデンサをコンパクトで使いやすい 3.5mm × 4.5mm × 2mm の 11 ピン QFN パッケージに統合しています。小型 HotRod™ QFN パッケージ テクノロジーにより、放熱性能が向上し、EMI が低減されます。このデバイスは、無負荷時 4µA の超低動作 IQ を実現します (VIN = 24V、VOUT = 3.3V)。TPSM365R1x は、3.3V および 5V の固定出力に加え、1V~16V の範囲の可変出力電圧をサポートしています。

TPSM365R1x は、ピーク電流モード制御アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。RT ピンとグランドの間に抵抗を接続すると、スイッチング周波数は 200kHz~2.2MHz の広い範囲で任意の要求周波数で動作するようにプログラムされます。高精度の EN/UVLO 機能により、スタートアップおよびシャットダウン中もデバイスを精密に制御できます。PGOOD フラグは、内蔵グリッチ フィルタと遅延付き解除によってシステムの実際の状態を示すため、外部電圧のスーパーバイザは不要です。TPSM365R1x は設計サイズが小さく、豊富な機能セットがあるため、広範な産業用アプリケーションを簡単に実装できます。

TPSM365R1 および TPSM365R15 は、65V で 100mA および 150mA の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールで、パワー MOSFET、内蔵インダクタ、ブート コンデンサをコンパクトで使いやすい 3.5mm × 4.5mm × 2mm の 11 ピン QFN パッケージに統合しています。小型 HotRod™ QFN パッケージ テクノロジーにより、放熱性能が向上し、EMI が低減されます。このデバイスは、無負荷時 4µA の超低動作 IQ を実現します (VIN = 24V、VOUT = 3.3V)。TPSM365R1x は、3.3V および 5V の固定出力に加え、1V~16V の範囲の可変出力電圧をサポートしています。

TPSM365R1x は、ピーク電流モード制御アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。RT ピンとグランドの間に抵抗を接続すると、スイッチング周波数は 200kHz~2.2MHz の広い範囲で任意の要求周波数で動作するようにプログラムされます。高精度の EN/UVLO 機能により、スタートアップおよびシャットダウン中もデバイスを精密に制御できます。PGOOD フラグは、内蔵グリッチ フィルタと遅延付き解除によってシステムの実際の状態を示すため、外部電圧のスーパーバイザは不要です。TPSM365R1x は設計サイズが小さく、豊富な機能セットがあるため、広範な産業用アプリケーションを簡単に実装できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM365R1x 3V~65V、100mA および 150mA、広い VIN 、サイズと軽負荷効率に最適化された同期整流降圧コンバータ電源モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 2日
機能安全情報 TPSM365R1x Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 9月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM365R15EVM — TPSM365R15 150mA、同期整流降圧パワー モジュールの評価基板

TPSM365R15 評価基板 (EVM) を使用すると、降圧パワー モジュールである TPSM365R15 を評価できます。この評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM365R15 をさまざまな動作条件に合わせて構成し、実装先になる可能性のある膨大なアプリケーションに対応することができます。この評価基板 (EVM) は、複数のジャンパとテスト ポイントを搭載しているため、デバイスを即座に構成し、デバイスのさまざまな機能をテストすることができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、TPSM365R15 をエンド (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPSM365R15FEVM — TPSM365R15 150mA、同期整流降圧パワー モジュールの評価基板

TPSM365R15 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM365R15 をさまざまな動作条件に合わせて構成し、実装先になる可能性のある膨大なアプリケーションに対応することができます。この評価基板 (EVM) は、複数のジャンパとテスト ポイントを搭載しているので、デバイスを即座に構成し、デバイスのさまざまな機能をテストして、TPSM365R15 を容易に評価することができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、TPSM365R15 をエンド ユーザー向けアプリケーションに実装する際の回路設計とレイアウトを示す例としても使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル

TPSM365R15R Transient PSpice Model

SNVMCC2.ZIP (75 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP41115 — 240W、統合型、USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 3.1 チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、10 ~ 12セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C および USB パワー デリバリ (PD) チャージャであり、電動自転車、大容量パワー バンク、ポータブル電源ステーションなどのアプリケーションに適しています。このデザインは、USB PD3.1 コントローラ TPS26750 と 48V 拡張電力範囲 (ERP) USB ポート プロテクタ TPD4S480 を、4 スイッチ昇降圧コントローラである BQ25756 と共に採用しており、240W の電力供給能力を持つ USB PD3.1 機能を十分に実現できます。PD (パワー デリバリ) (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (RDN) 11 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ