TPSM365R15FEVM

TPSM365R15 150mA、同期整流降圧パワー モジュールの評価基板

TPSM365R15FEVM

購入

概要

TPSM365R15 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM365R15 をさまざまな動作条件に合わせて構成し、実装先になる可能性のある膨大なアプリケーションに対応することができます。この評価基板 (EVM) は、複数のジャンパとテスト ポイントを搭載しているため、デバイスを即座に構成し、デバイスのさまざまな機能をテストして、TPSM365R15 を容易に評価することができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、TPSM365R15 をエンド ユーザー向けアプリケーションに実装する際の回路設計とレイアウトを示す例としても使用できます。

特長
  • 広い入力電圧範囲:3V~36V
  • 出力電圧を 1V~12 V の範囲で調整可能
  • 1MHz の固定スイッチング周波数
  • Mode ピンを使用した構成が可能なほか、外部クロックとの同期機能を搭載
  • 入力は、準拠試験向けの差動 EMI フィルタを使用
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM365R1 3V ~ 65V 入力、1V ~ 15V 出力、0.1A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール TPSM365R15 3V ~ 65V 入力、1V ~ 16V 出力、0.15A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM365R15FEVM — TPSM365R15 evaluation board for 3-V to 65-V input 0.15-A output power module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM365R15EVM, TPSM365R15FEVM User's Guide PDF | HTML 2023年 9月 13日
証明書 TPSM365R15FEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ