BQ25756EEVM

BQ25756E スタンドアロンまたは I²C 制御の双方向昇降圧コントローラの評価基板

BQ25756EEVM

購入

概要

BQ25756EEVM 評価基板 (EVM) は、最大 36V の広い入出力電圧範囲に対応した双方向充電コントローラである BQ25756E 向けの包括的な評価システムです。このデバイスは、出力 CC/CV (定電流と定電圧) の各制御機能を搭載しており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータの多様なループ補償機能を内蔵しており、使いやすい高密度ソリューションの実現に役立ちます。

特長
  • 1 ~ 7 直列のバッテリ構成またはスーパーキャプ (スーパーキャパシタ) 構成に対応した同期スイッチ モード昇降圧チャージャであり、50mA の分解能で最大 20A の充電に対応
  • ソーラー パネル アレイから受け取る電力を最大化できるように MPPT (最高電力点追従機能) を内蔵
  • 広い入出力電圧範囲
  • 4V ~ 36V のバッテリ出力で起動 (逆接続への対処モード搭載)
  • 回路性能を最適化できるように、インダクタ自動検出機能を搭載
  • この回路設計はテスト済みで、GUI とユーザー ガイドが公開済み
バッテリ・チャージャ IC
BQ25756E Stand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost charge controller for up to 7S batteries
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25756EEVM — BQ25756E evaluation module for stand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost controller

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25756E Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 11月 17日
証明書 BQ25756EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ