新製品

PMP23456

1S (1 個の直列) リチウムイオン バッテリ チャージャ向け、USB Type-C® と USB パワー デリバリのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、シンク (吸い込み) 専用 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) コントローラである TPS25730S を使用し、I2C (InterIntegrated Circuit) 制御のシングル セル降圧チャージャである BQ25638 と連携して、ポータブル パーソナル エレクトロニクス デバイスをターゲットとする USB Type-C® シングル セル バッテリ チャージャ向けデザインの構成を採用しています。この PD コントローラは、USB-C® 入力から 5V で 3A、または 9V で 3A の供給電力というネゴシエーションを確立し、この供給電力を降圧チャージャに渡します。このチャージャは、最大 4.8V の安定化電圧を生成し、システム出力とバッテリ出力に渡します。最大出力負荷は合計 3A の設計を採用しており、充電のイネーブルまたはディスエーブルが可能なシステム出力とバッテリ出力に分割することができます。

このデザインで特定の設定を構成するには、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が必要です。GUI は、BQSTUDIO ページからダウンロードできます。

特長
  • 小型デザイン サイズ
  • 1.5MHz のスイッチング周波数
  • 充電をイネーブルまたはディセーブルにするオプション
  • I2C 経由で構成
  • サーミスタ使用のセンシング
出力電圧オプション PMP23456.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 9
Vout (Nom) (V) 4.2
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 12.6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT417.PDF (912 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMDI7.PDF (297 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMDJ1.PDF (157 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDI9.PDF (360 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDJ0.ZIP (1649 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGT2.ZIP (3686 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDI8.PDF (1568 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25730ファームウェアの開発不要、シンク (吸い込み) 専用、USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) 対応のコントローラ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ25622最大 18V 入力、電流制限機能搭載、ADC 内蔵、OTG 出力採用、I²C 制御、1 セル、3.5A 降圧バッテリ・チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 USB Type-C® and USB Power Delivery for 1S Li-Ion Battery Charger Reference Design PDF | HTML 2024年 11月 6日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ