BQ25622

アクティブ

最大 18V 入力、電流制限機能搭載、ADC 内蔵、OTG 出力採用、I²C 制御、1 セル、3.5A 降圧バッテリ・チャージャ

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 18 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.8 Absolute max Vin (max) (V) 26 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 18 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.8 Absolute max Vin (max) (V) 26 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN-HR (RYK) 18 7.5 mm² 2.5 x 3
  • シングル セル バッテリ向けの高効率、1.5MHz、同期スイッチング モード降圧チャージャ
    • 5V 入力から 90% を上回る効率で 25mA の出力電流を供給
    • 10mA~620mA、10mA ステップの充電終了
    • フレキシブルな JEITA プロファイルにより温度範囲全体にわたって安全に充電
  • BATFET 制御によりシャットダウン、出荷モード、完全システム リセットをサポート
    • バッテリのみモードで 1.5µA の静止電流
    • 出荷モードで 0.15µA のバッテリ リーク電流
    • シャットダウンで 0.1µA のバッテリ リーク電流
  • USB On-The-Go (OTG) をサポート
    • 3.84V~9.6V の出力をサポートする昇圧モード
    • 5V の VBUS、最小 100mA の OTG 電流で 90% を上回る昇圧効率
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 3.9V~18V の広い入力動作電圧範囲、26V の絶対最大入力電圧
    • 入力電圧レギュレーション (VINDPM) と入力電流レギュレーション (IINDPM) によりソース電力を最大化
    • バッテリ電圧を自動的に追従する VINDPM スレッショルド
  • 15mΩ の BATFET による高効率のバッテリ動作
  • Narrow VDC (NVDC) パワー パス管理
    • 消耗したバッテリまたはバッテリ未接続でもシステムを即時オン
    • アダプタが全負荷になったときのバッテリ補完
  • フレキシブルな自律または I2C 制御モード
  • 電圧、電流、温度を監視するための 12 ビット ADC を内蔵
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • バッテリ、コンバータの過電流保護
    • 充電安全タイマ
  • 安全性関連の認定
    • IEC 62368-1 CB 認定
  • シングル セル バッテリ向けの高効率、1.5MHz、同期スイッチング モード降圧チャージャ
    • 5V 入力から 90% を上回る効率で 25mA の出力電流を供給
    • 10mA~620mA、10mA ステップの充電終了
    • フレキシブルな JEITA プロファイルにより温度範囲全体にわたって安全に充電
  • BATFET 制御によりシャットダウン、出荷モード、完全システム リセットをサポート
    • バッテリのみモードで 1.5µA の静止電流
    • 出荷モードで 0.15µA のバッテリ リーク電流
    • シャットダウンで 0.1µA のバッテリ リーク電流
  • USB On-The-Go (OTG) をサポート
    • 3.84V~9.6V の出力をサポートする昇圧モード
    • 5V の VBUS、最小 100mA の OTG 電流で 90% を上回る昇圧効率
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 3.9V~18V の広い入力動作電圧範囲、26V の絶対最大入力電圧
    • 入力電圧レギュレーション (VINDPM) と入力電流レギュレーション (IINDPM) によりソース電力を最大化
    • バッテリ電圧を自動的に追従する VINDPM スレッショルド
  • 15mΩ の BATFET による高効率のバッテリ動作
  • Narrow VDC (NVDC) パワー パス管理
    • 消耗したバッテリまたはバッテリ未接続でもシステムを即時オン
    • アダプタが全負荷になったときのバッテリ補完
  • フレキシブルな自律または I2C 制御モード
  • 電圧、電流、温度を監視するための 12 ビット ADC を内蔵
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • バッテリ、コンバータの過電流保護
    • 充電安全タイマ
  • 安全性関連の認定
    • IEC 62368-1 CB 認定

BQ25620と BQ25622 は、シングル セル リチウムイオンおよびリチウムポリマー バッテリ用の高度に統合された 3.5A スイッチモード バッテリ充電管理およびシステム パワー パス管理デバイスです。このソリューションは、内蔵電流検出、ループ補償、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間にあるバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは Narrow VDC パワー パス マネージメント機能を使用してシステム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。低インピーダンスのパワー パスはスイッチ モード動作効率を最適化し、バッテリ充電時間を短縮し、放電フェーズ中のバッテリ寿命を延長します。また、非常に小さい 0.15µA の出荷モード電流はバッテリの保存性を高めます。充電およびシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、BQ25620 と BQ25622 は真に柔軟なソリューションとなります。

BQ25620 は、標準の USB ホスト ポート、USB 充電ポート、USB 対応高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。本デバイスは、内蔵の D+/D- USB アダプタ検出インターフェイスに基づいて、デフォルトの入力電流制限値を設定します。BQ25622 は、デフォルトの入力電流制限値を設定するための ILIM ピンと、サーミスタのバイアスを制御するための TS_BIAS ピンを持っています。本デバイスは、入力電流および電圧レギュレーションのための USB 2.0 および USB 3.0 電源仕様に準拠しており、最大 2.4A の定電流制限値を使った USB On-the-Go (OTG) 動作の電源定格仕様を満たしています。

パワー パス管理により、システムはバッテリ電圧より少し高くなるように、かつプログラム可能な最低システム電圧より低くならないようにレギュレートされます。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗したとき、または取り外したときでも、動作を継続できます。入力の電流または電圧が制限値に達すると、パワー パス管理機能が自動的に充電電流を低下させます。システム負荷が引き続き増大すると、バッテリは放電を開始し、システムの電力要件が満たされるまで放電を続けます。この補助モードにより入力ソースの過負荷を防止します。

BQ25620 および BQ25622 は、ホスト制御なしで、充電サイクルの開始から完了までを実行できます。バッテリ電圧を検知することで、本デバイスは 4 つの段階 (トリクル充電、予備充電、定電流 (CC) 充電、定電圧 (CV) 充電) でバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、充電電流があらかじめ設定されたスレッショルドを下回り、かつバッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、充電器は自動的に処理を終了します。終了は、TS ピンの全温度範囲でサポートされています。

BQ25620 および BQ25622 は、負温度係数サーミスタによるバッテリの監視、充電安全タイマ、過電圧および過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用のための多様な安全機能を備えています。接合部温度がプログラム可能なスレッショルド値を超えると、サーマル レギュレーションにより充電電流が低下します。STAT 出力は、充電状態と任意のフォルト状態を通知します。その他の安全機能としては、充電モードと OTG 昇圧モードでのバッテリ温度センシング、サーマル シャットダウン、入力 UVLO および過電圧保護も装備しています。PG 出力は、良好な電源が存在するかどうかを示します。INT 出力は、フォルトの発生とステータスの変化をホストに通知します。

BQ25620 および BQ25622 は 18 ピン、2.5mm × 3.0mm の WQFN パッケージで供給されます。

BQ25620と BQ25622 は、シングル セル リチウムイオンおよびリチウムポリマー バッテリ用の高度に統合された 3.5A スイッチモード バッテリ充電管理およびシステム パワー パス管理デバイスです。このソリューションは、内蔵電流検出、ループ補償、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間にあるバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは Narrow VDC パワー パス マネージメント機能を使用してシステム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。低インピーダンスのパワー パスはスイッチ モード動作効率を最適化し、バッテリ充電時間を短縮し、放電フェーズ中のバッテリ寿命を延長します。また、非常に小さい 0.15µA の出荷モード電流はバッテリの保存性を高めます。充電およびシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、BQ25620 と BQ25622 は真に柔軟なソリューションとなります。

BQ25620 は、標準の USB ホスト ポート、USB 充電ポート、USB 対応高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。本デバイスは、内蔵の D+/D- USB アダプタ検出インターフェイスに基づいて、デフォルトの入力電流制限値を設定します。BQ25622 は、デフォルトの入力電流制限値を設定するための ILIM ピンと、サーミスタのバイアスを制御するための TS_BIAS ピンを持っています。本デバイスは、入力電流および電圧レギュレーションのための USB 2.0 および USB 3.0 電源仕様に準拠しており、最大 2.4A の定電流制限値を使った USB On-the-Go (OTG) 動作の電源定格仕様を満たしています。

パワー パス管理により、システムはバッテリ電圧より少し高くなるように、かつプログラム可能な最低システム電圧より低くならないようにレギュレートされます。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗したとき、または取り外したときでも、動作を継続できます。入力の電流または電圧が制限値に達すると、パワー パス管理機能が自動的に充電電流を低下させます。システム負荷が引き続き増大すると、バッテリは放電を開始し、システムの電力要件が満たされるまで放電を続けます。この補助モードにより入力ソースの過負荷を防止します。

BQ25620 および BQ25622 は、ホスト制御なしで、充電サイクルの開始から完了までを実行できます。バッテリ電圧を検知することで、本デバイスは 4 つの段階 (トリクル充電、予備充電、定電流 (CC) 充電、定電圧 (CV) 充電) でバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、充電電流があらかじめ設定されたスレッショルドを下回り、かつバッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、充電器は自動的に処理を終了します。終了は、TS ピンの全温度範囲でサポートされています。

BQ25620 および BQ25622 は、負温度係数サーミスタによるバッテリの監視、充電安全タイマ、過電圧および過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用のための多様な安全機能を備えています。接合部温度がプログラム可能なスレッショルド値を超えると、サーマル レギュレーションにより充電電流が低下します。STAT 出力は、充電状態と任意のフォルト状態を通知します。その他の安全機能としては、充電モードと OTG 昇圧モードでのバッテリ温度センシング、サーマル シャットダウン、入力 UVLO および過電圧保護も装備しています。PG 出力は、良好な電源が存在するかどうかを示します。INT 出力は、フォルトの発生とステータスの変化をホストに通知します。

BQ25620 および BQ25622 は 18 ピン、2.5mm × 3.0mm の WQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25620 /BQ25622 I2 C 制御、1 セル、3.5A、最大 18V 入力、降圧バッテリ チャージャ、NVDC パワー パス管理および OTG 出力付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 2月 27日
ホワイト・ペーパー ナノ IQ システムにおける性能課題への取り組み (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 25日
ホワイト・ペーパー 解決 Nano IQ 系統的性能挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 25日
ホワイト・ペーパー 나노-IQ 시스템의 성능 문제 해결 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25620EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 2日
証明書 BQ25622EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25622EVM — BQ25622 低静止電流 (IQ)、電流制限ピン採用、シングル・セル、3.5A バッテリ・チャージャの評価基板

BMS050 評価基板 (EVM) は、最大 18V の入力に対応する I²C 制御の 3.5A シングル・セル (1S) NVDC チャージャである BQ25622 を評価するための包括的なチャージャ・モジュールです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

PMP23456 — 1S (1 個の直列) リチウムイオン バッテリ チャージャ向け、USB Type-C® と USB パワー デリバリのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、シンク (吸い込み) 専用 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) コントローラである TPS25730S を使用し、I2C (InterIntegrated Circuit) 制御のシングル セル降圧チャージャである BQ25638 と連携して、ポータブル パーソナル エレクトロニクス デバイスをターゲットとする USB Type-C® シングル セル バッテリ チャージャ向けデザインの構成を採用しています。この PD コントローラは、USB-C® 入力から 5V で 3A、または 9V で 3A (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (RYK) 18 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ