BQ25622EVM

BQ25622 低静止電流 (IQ)、電流制限ピン採用、シングル・セル、3.5A バッテリ・チャージャの評価基板

BQ25622EVM

購入

概要

BMS050 評価基板 (EVM) は、最大 18V の入力に対応する I²C 制御の 3.5A シングル・セル (1S) NVDC チャージャである BQ25622 を評価するための包括的なチャージャ・モジュールです。

特長
  • 外部電源、負荷シミュレータ、バッテリ・シミュレータ、サーミスタ、実際のバッテリ・パックのいずれかを接続するためのねじ込み端子台
  • USB 電源に接続するための USB mini コネクタを搭載し、チャージャの入力電流制限を設定するために ILIM ピンに接続する抵抗を使用
  • オプションの EV2400 インターフェイス・ボード・コントローラとの接続が可能
  • 主な電圧信号に対応する複数のテスト・ポイントと、入力電流、システム電流、バッテリ電流のいずれかを簡単に測定するための 10mΩ の直列抵抗
  • この回路設計はテスト済みであり、ユーザー・ガイドとサンプルのテスト構成が付属
バッテリ・チャージャ IC
BQ25622 最大 18V 入力、電流制限機能搭載、ADC 内蔵、OTG 出力採用、I²C 制御、1 セル、3.5A 降圧バッテリ・チャージャ BQ25622E 最大 18V の入力に対応、電流制限機能と ADC 搭載、I²C 制御、シングルセル、3A 降圧バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25622EVM — BQ25622 evaluation module for single-cell 3.5-A battery charger with low IQ and current-limit pin

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25620EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 2日
証明書 BQ25622EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 1日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
EV2400 EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ