TUSB9261
- Universal Serial Bus (USB)
- SuperSpeed USB 3.0 Compliant – TID
340730020- Integrated Transceiver Supports SS/HS/FS
Signaling
- Integrated Transceiver Supports SS/HS/FS
- Best-in-Class Adaptive Equalizer
- Allows for Greater Jitter Tolerance in the
Receiver
- Allows for Greater Jitter Tolerance in the
- USB Class Support
- USB Attached SCSI Protocol (UASP)
- USB Mass Storage Class Bulk-Only
Transport (BOT) - Support for Error Conditions Per the 13
Cases (Defined in the BOT Specification) - USB Bootability Support
- USB Human Interface Device (HID)
- Supports Firmware Update Via USB, Using a
TI Provided Application
- SuperSpeed USB 3.0 Compliant – TID
- SATA Interface
- Serial ATA Specification Revision 2.6
- Gen1i, Gen1m, Gen2i, and Gen2m
- Support for Mass-Storage Devices Compatible
With the ATA/ATAPI-8 Specification
- Serial ATA Specification Revision 2.6
- Integrated ARM Cortex M3 Core
- Customizable Application Code Loaded from
EEPROM by SPI Interface - Two Additional SPI Port Chip Selects for
Peripheral Connection - Up to 12 GPIOs for End-User Configuration
- Two GPIOs have PWM Functionality for
LED Blink Speed Control
- Two GPIOs have PWM Functionality for
- Serial Communications Interface for Debug
(UART)
- Customizable Application Code Loaded from
- General Features
- Integrated Spread Spectrum Clock Generation
Enables Operation from a Single Low-Cost
Crystal or Clock Oscillator- Supports 40 MHz
- A JTAG Interface is Used for IEEE1149.1 and
IEEE1149.6 Boundary Scan - Available in a Fully RoHS-Compliant Package
- Integrated Spread Spectrum Clock Generation
The TUSB9261 is an ARM® Cortex® M3 microcontroller based USB 3.0 to serial ATA bridge. It provides the necessary hardware and firmware to implement a USB attached SCSI protocol (UASP)-compliant mass storage device suitable for bridging hard disk drives (HDD), solid state disk drives (SSD), optical drives, and other compatible SATA 1.5-Gbps or SATA 3.0-Gbps devices to a USB 3.0 bus. In addition to UASP support, the firmware implements the mass storage class BOT and USB HID interfaces.
詳細リクエスト
TUSB9261 のソース コードをすぐに入手できます。ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TUSB9261 USB 3.0 to SATA Bridge データシート (Rev. I) | PDF | HTML | 2016年 3月 3日 | ||
* | エラッタ | TUSB9261 Errata (Rev. B) | 2012年 12月 20日 | |||
技術記事 | 6 key questions when designing for USB protocol interfaces | PDF | HTML | 2020年 7月 31日 | |||
ユーザー・ガイド | TUSB9261 DEMO User's Guide (Rev. A) | 2014年 12月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | TUSB9261 Implementation Guide (Rev. E) | 2014年 12月 9日 | ||||
ユーザー・ガイド | TUSB9260 Flash Burner - User Guide (Rev. D) | 2013年 10月 24日 | ||||
製品概要 | SuperSpeed USB3.0 Products (Rev. C 翻訳版) | 2013年 9月 18日 | ||||
ユーザー・ガイド | TUSB926x SpeedBoost Monitor User's Guide | 2010年 9月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TUSB9261DEMO — TUSB9261 demonstration kit
The TUSB9261DEMO board is a bridge between a SuperSpeed USB (USB 3.0) bus and a Serial–ATA (SATA) development kit. The TUSB9261DEMO is used to evaluate system compatibility. It provides a TUSB9261 hardware for connection to a SATA device such as a solid state drive, hard disk drive, DVD (...)
SLLC414 — TUSB926x FlashBurner Utility
サポート対象の製品とハードウェア
製品
USB ハブと USB コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00882 — USB タイプ-C HDD、USB 電源供給付、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PVP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。