TUSB9261DEMO

TUSB9261 demonstration kit

TUSB9261DEMO

購入

概要

The TUSB9261DEMO board is a bridge between a SuperSpeed USB (USB 3.0) bus and a Serial–ATA (SATA) development kit. The TUSB9261DEMO is used to evaluate system compatibility. It provides a TUSB9261 hardware for connection to a SATA device such as a solid state drive, hard disk drive, DVD drive, or Blu-Ray drive. The included firmware is capable of supporting a single SATA drive and supports the following:

  • USB Attached SCSI (UAS)
  • USB Mass Storage Class (MSC) Bulk-Only Transport (BOT) including the 13 error cases.
  • USB Mass Storage Specification for Bootability
  • USB Device Class Definition for Human Interface Devices (HID) for firmware update and manufacturer-specific custom functionality
  • Serial ATA Advanced Host Controller Interface (AHCI)
  • General Purpose Input/Output (GPIO)
  • Pulse Width Modulation (PWM) for LED dimming control
  • Serial Peripheral Interface (SPI) for updating firmware and loading custom device descriptors
  • Serial Communications Interface (SCI) for debug output only

The board works with the LINUX, MAC, and Windows native Mass Storage Class Drivers.

特長
  • A free-standing external storage
  • Auto-detection of single SATA drive
  • USB Attached SCSI Protocol Class Support
  • Bulk Only Transport Class Support
USB ハブと USB コントローラ
TUSB9261 USB 3.0 5Gbps から SATA へのブリッジ TUSB9261-Q1 オートモーティブ第 2 世代 SuperSpeed USB 3.0、シリアル ATA へのブリッジ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

リファレンス・デザイン

TUSB9261DEMO

TUSB9261 demonstration kit

リファレンス・デザイン

TUSB9261DEMO.1 — TUSB9261 デモ / リファレンス・デザイン

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ