TPS2561DRCEVM-424
TPS2561DRCEVM-424: 評価モジュール、TPS2561 用
TPS2561DRCEVM-424
概要
The TPS2560EVM-424 and TPS2561EVM-424 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the 5-A capability of the TPS2560 or TPS25561. Test points provide convenient access to all critical node voltages.
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2561DRCEVM-424 — TPS2561DRCEVM-424: 評価モジュール、TPS2561 用
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3