TPS2561A
2 チャネル、 0.25 ~ 2.8A の調整可能なILIMIT (2.3±0.2A 向けに調整済み)、アクティブ・ハイ、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワー・スイッチ
TPS2561A
- Two separate current limiting channels
- Meets USB Current-Limiting Requirements
- Adjustable Current Limit, 250 mA–2.8 A (typ)
- Accurate 2.1A Min / 2.5A Max Setting (Including Resistor)
- Fast Overcurrent Response - 3.5-µs (typ)
- Two 44-mΩ High-Side MOSFETs
- Operating Range: 2.5 V to 6.5 V
- 2-µA Maximum Standby Supply Current
- Built-in Soft-Start
- 15 kV / 8 kV System-Level ESD Capable
- UL Listed – File No. E169910
- CB & Nemko Certified
The TPS2560A and TPS2561A are dual-channel power-distribution switches intended for applications where precision current limiting is required or heavy capacitive loads and short circuits are encountered. These devices offer a programmable current-limit threshold between 250 mA and 2.8 A (typ) per channel via an external resistor. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turn on/off.
Each channel of the TPS2560A/61A devices limits the output current to a safe level by switching into a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. The FAULTx logic output for each channel independently asserts low during overcurrent and over temperature conditions.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DUAL CHANNEL PRECISION ADJUSTABLE CURRENT-LIMITED POWER SWITCHES. データシート | 2011年 11月 24日 | |||
証明書 | US-37138-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2021年 3月 12日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
技術記事 | USB Wall Chargers: Conveniences and Challenges | PDF | HTML | 2015年 10月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2561DRCEVM-424 — TPS2561DRCEVM-424: 評価モジュール、TPS2561 用
The TPS2560EVM-424 and TPS2561EVM-424 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the (...)
TPS2561 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PMP9668 — ユニバーサル uP 制御バッテリ・チャージャ 24Vin 10 Aout 最大、5/12V 2A & 5V 4A、2 USB ポート・リファレンス・デザイン
PMP10478 — 85~265VAC 入力 5V@30W 2 ポート・チャージャ、タブレットおよびスマートフォン用、リファレンス・デザイン
PMP8817 — 85VAC-265VAC入力、5V@4A 2 ポート・チャージャ、タブレットおよびスマートフォン用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点