TPS2561A-Q1
- AEC-Q100 Qualified
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C5
- Two separate current limiting channels
- Meets USB Current-Limiting Requirements
- Adjustable Current Limit, 250 mA–2.8 A (Typ.)
- Accurate 2.1A Min / 2.5A Max Setting
- Fast Short Circuit Response − 3.5-μs (typ)
- Two 44−mΩ High-Side MOSFETs
- Operating Range: 2.5 V to 6.5 V
- 2−μA Maximum Standby Supply Current
- Built-in Soft-Start
- 15 kV / 8 kV System-Level ESD Capable
The TPS2561A-Q1 is dual-channel power-distribution switch intended for automotive applications where precision current limiting is required or heavy capacitive loads and short circuits are encountered. These devices offer a programmable current-limit threshold between 250 mA and 2.8 A (typ) per channel via an external resistor. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turn on/off.
Each channel of the TPS2561A-Q1 devices limits the output current to a safe level by switching into a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. The FAULTx logic output for each channel independently asserts low during overcurrent and over temperature conditions.
Use with the TPS2511-Q or TPS2513A-Q1 for a low loss, automotive qualified, USB Charging Port Solution capable of charging all of today's popular phones and tablets.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2561DRCEVM-424 — TPS2561DRCEVM-424: 評価モジュール、TPS2561 用
The TPS2560EVM-424 and TPS2561EVM-424 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the (...)
TPS2561 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-01388 — 完全フロント・エンド保護機能搭載、CISPR 25 Class 5 定格デュアル車載 USB チャージャのリファレンス・デザイン
このデザインは、5.5V ~ 36V の広い入力電圧範囲を受け入れ、5V@2.1A の安定化した 2 つの出力をデュアル USB ポートに供給します。このデザインは EMI フィルタ回路も搭載しており、CISPR 25 Class 5 の伝導性 EMI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点