TUSB4020BPHPEVM
TUSB4020BPHPEVM 評価モジュール
TUSB4020BPHPEVM
概要
The Texas Instruments TUSB4020B evaluation module is a functional board design of a single device that implements a USB 2.0 hub. The EVM can support USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware, and validating interoperability. This EVM also acts as a hardware reference design for any implementation of the TUSB4020B.
特長
- Plug and play design
- Can be configured using an optional serial EEPROM or SMBUS host
- Local I2C Access through USB Interface via TUSB3410
- A DC Power Jack (J9) to accept a 5-V wall power adapter
- Configuration available through dip Switch
- TUSB4020BPHPEVM board
USB ハブと USB コントローラ
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TUSB4020BPHP Evaluation Module | 2015年 6月 19日 | |||
データシート | TUSB4020BI Two-Port USB 2.0 Hub データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2024年 7月 22日 | |||
データシート | TUSB4020BI 2 ポートの USB 2.0 ハブ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | |
証明書 | TUSB4020BPHPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |