TPS2513EVM-527
TPS2513 2 チャネル自動検出 USB 充電コントローラ評価基板
TPS2513EVM-527
概要
The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
特長
- Supports USB DCP Shorting D+ Line to D- Line
- Supports USB DCP Applying 2.0 V on D+ Line and 2.7 V on D- line (or USB DCP Applying 2.7 V on D+ Line and 2.0 V on D- Line)
- Supports USB DCP Applying 1.2 V on D+ and D- Line
- Automatically Switch D+ and D- lines Connections for an Attached Device
- Dual Channel Controller
- Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
- Available SOT23-6 package
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2513EVM-527 — TPS2513 2 チャネル自動検出 USB 充電コントローラ評価モ基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS2513EVM-527 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2513EVM-527 (Rev. B) | 2013年 10月 10日 |