TPS2513A
- Supports USB DCP shorting D+ line to
D– line per USB battery charging specification, revision 1.2 (BC1.2) - Supports shorted mode (shorting D+ line to D– line) per Chinese Telecommunication Industry Standard YD/T 1591-2009
- Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ Line and 2 V on D- line (or USB DCP applying
2 V on D+ line and 2.7 V on D– line) (TPS2513, TPS2514) - Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ line and 2.7 V on D- line (TPS2513A, TPS2514A)
- Supports USB DCP applying 1.2 V on
D+ and D– Lines - Automatically Switch D+ and D– Lines Connections for an Attached Device
- Dual USB Port Controller
(TPS2513, TPS2513A) - Single USB port controller
(TPS2514, TPS2514A) - Operating range: 4.5 V to 5.5 V
- Available in SOT23-6 package
The TPS251xx devices are USB dedicated charging port (DCP) controllers. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2513EVM-527 — TPS2513 2 チャネル自動検出 USB 充電コントローラ評価基板
The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
PMP9668 — ユニバーサル uP 制御バッテリ・チャージャ 24Vin 10 Aout 最大、5/12V 2A & 5V 4A、2 USB ポート・リファレンス・デザイン
BQ24745 is a host controlled synchronous buck battery charger capable of charging batteries at up to 19.2V and up to 8 A normally, extended to 10 A with use of 8 mOhm battery sense resistor. The power train is capable of 8 A with convection only cooling and 10 A with moderate fan cooling (~200 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点