PMP10885
85 ~ 265 VAC 入力、5V@4.8A デュアル・ポート USB チャージャのリファレンス・デザイン
PMP10885
概要
The PMP10885 reference design is capable of charging two devices simultaneously at 2.4A each. The UCC24636 synchronous rectifier controller and CSD18531Q5A FET reduce the rectifier loss and provide high efficiency with a minimal increase in cost. The TPS2559 provides accurate and independent current limit protection for each port. The TPS2513 communicates with the mobile device under charge to ensure that the charger is accepted by most phone and tablet models. This compact design consumes a volume of only 1.3" x 2.4" x 0.9".
特長
- High 4-point average efficiency (>85% AC/DC only; >84% end-to-end)
- Compact size and high power density (8.5W/in^3)
- Conducted emissions below Class B limits
出力電圧オプション | PMP10885.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 4.8 |
Output Power (W) | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKD7A.PDF (102 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1