TPS2559
- 動作範囲:2.5V~6.5V
- I(LIMIT) を 1.2A~4.7A に調整可能 (4.7A で ±4.4%)
- 短絡シャットオフ (標準値):3.5µs
- ハイサイド MOSFET:13mΩ
- スタンバイ時の最大電源電流:2µA
- ソフト・スタート機能内蔵
- システムレベル ESD 対応:8kV/15kV
- UL 2367 認定 (申請中)
TPS2559 パワー・ディストリビューション・スイッチは、低抵抗、高精度の電流制限スイッチが必要なアプリケーション、または大きな容量性負荷の駆動が必要なアプリケーションを対象としています。TPS2559 は、最大 5.5A の連続負荷電流を供給します。グランドとの間に接続された 1 つの抵抗で設定される高精度の電流制限機能も備えています。出力負荷電流が電流制限スレッショルドを超えた場合、定電流モードに切り替えることで、出力電流を安全なレベルに維持します。過負荷状態中、出力電流は R(ILIM) で設定されたレベルに制限されます。継続的な過負荷が発生すると、デバイスはサーマル・シャットオフに移行し、TPS2559 の損傷を防止します。
電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、電源オン / オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。過電流または過熱条件の間、 FAULTロジック出力は LOW をアサートします。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS2559 高精度、可変電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 12月 30日 | |
証明書 | US-37137-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2021年 3月 12日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2559EVM-624 Evaluation Module | 2014年 4月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2559EVM-624 — TPS2559EVM-624 高精度、可変電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ
TPS2559EVM-624 は、TPS2559 を評価する目的で、包括的にアセンブルおよびテスト済みの回路です。この IC は、高精度の調整可能な電流制限型パワー・ディストリビューション・スイッチであり、短絡が発生する可能性の高い容量性大負荷を使用するアプリケーションを想定しています。この EVM は、外部にある試験用回路とアプリケーション回路を容易に接続するためのヘッダー・コネクタを複数搭載しています。
TUSB319EVM — USB Type-C® DFP (ダウンストリーム側ポート) ポート コントローラの評価基板
TUSB319EVM は、Type-C® USB チャージャに最適な DFP (ダウンストリーム側ポート) コントローラであり、最大 3A@5V の VBUS 電力信号伝送と VBUS 検出をサポートします。
TPS2559 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PMP10885 — 85 ~ 265 VAC 入力、5V@4.8A デュアル・ポート USB チャージャのリファレンス・デザイン
PMP11281 — 88% 以上の平均効率のユニバーサル AC 入力 5V/10A/50W PSR フライバック電源、リファレンス・デザイン
PMP11232 — 89.5% 以上の平均効率のユニバーサル AC 入力 5V/6A/30W PSR フライバック電源
PMP10974 — 89% 以上の平均効率のユニバーサル AC 入力 5V/10A/50W PSR フライバック電源、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点