TPS2559EVM-624

TPS2559EVM-624 高精度、可変電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ

TPS2559EVM-624

購入

概要

TPS2559EVM-624 は、TPS2559 を評価する目的で、包括的にアセンブルおよびテスト済みの回路です。この IC は、高精度の調整可能な電流制限型パワー・ディストリビューション・スイッチであり、短絡が発生する可能性の高い容量性大負荷を使用するアプリケーションを想定しています。この EVM は、外部にある試験用回路とアプリケーション回路を容易に接続するためのヘッダー・コネクタを複数搭載しています。

特長
  • USB 電流制限要件に適合
  • 調整可能な電流制限 (500mA ~ 5A)
  • VIN、VOUT、EN、FAULT、ILIM の各ピンにアクセス可能
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2559 アクティブ・ハイ、1.2 ~ 4.7A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、13mΩ USB パワー・スイッチ TPS2559-Q1 車載対応、アクティブ・ハイ、1.2 ~ 4.7A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、13mΩ、USB パワー・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2559EVM-624 — TPS2559EVM-624 高精度、可変電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2559EVM-624 Evaluation Module 2014年 4月 25日
証明書 TPS2559EVM-624 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ