TPS2559-Q1
- Qualified for Automotive Applications AEC-Q100
Qualified With the Following Results:- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C5
- 2.5 to 6.5 V Operating Range
- Adjustable 1.2 to 4.7 A I(LIMIT) (±4.7% at 4.7 A)
- 3.5 µs Short Circuit Shutoff (Typical)
- 13-mΩ High-Side MOSFET
- 2-µA Maximum Standby Supply Current
- Built-in Soft-Start
- Reverse Current Blocking when Disabled
- 8 kV / 15 kV System-Level ESD Capable
- 10-Pin SON (3-mm × 3-mm) Package with
Wettable Flanks
The TPS2559-Q1 power-distribution switch is intended for applications where a low resistance, precision current limit switch is required or heavy capacitive loads are encountered. The TPS2559-Q1 provides up to 5.5 A of continuous load current with a precise current limit set by a single resistor to ground. Output current is maintained at a safe level by switching into a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. During overload events the output current is limited to the level set by R(ILIM). If a persistent overload occurs, the device goes into thermal shutoff to prevent damage to the TPS2559-Q1.
The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turn on or off. The FAULT logic output asserts low during overcurrent or overtemperature conditions.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2559EVM-624 — TPS2559EVM-624 高精度、可変電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ
TPS2559EVM-624 は、TPS2559 を評価する目的で、包括的にアセンブルおよびテスト済みの回路です。この IC は、高精度の調整可能な電流制限型パワー・ディストリビューション・スイッチであり、短絡が発生する可能性の高い容量性大負荷を使用するアプリケーションを想定しています。この EVM は、外部にある試験用回路とアプリケーション回路を容易に接続するためのヘッダー・コネクタを複数搭載しています。
TPS2559 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点