PMP10145
38W オフライン AC/DC 遷移モード同期整流フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン
PMP10145
概要
The PMP10145 reference design uses the UCC28610 flyback controller for the transition mode flyback topology. It generates an isolated output (9V@4.22A) from a wide AC input voltage range (80VAC - 291VAC). The controller maintains discontinuous mode operation and valley switching over the entire operating range. The UCC24630 synchronous rectifier controller provides good efficiency at heavy loads.
特長
- Synchronous rectification
- Wide input voltage range
- Valley switching
出力電圧オプション | PMP10145.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 80 |
Vin (Max) (V) | 291 |
Vout (Nom) (V) | 9 |
Iout (Max) (A) | 4.22 |
Output Power (W) | 37.98 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLD3.PDF (137 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19531Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、6.4mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1