UCC28610
- カスコード構成により、外部センス抵抗なしで完全に 内蔵された電流制御を実現
- 低スタンバイ電力での高速スタートアップをカスコー ド構成で実現
- 周波数変調およびピーク電流変調により動作範囲全 体にわたって効率を最適化
- グリーン・モード(GM)のバースト・スイッチング・モード により無負荷時効率を向上
- 高度な過電流保護でRMS入力/出力電流を制限
- 過熱シャットダウン
- リトライまたはラッチオフを選択可能なオン時間制限 による過負荷保護
- 光学部品を使用しないプログラミング可能な出力過 電圧保護
- 高速のラッチ障害回復
- 8ピンSOICパッケージおよび8ピンPDIP鉛フリー・ パッケージ
- アプリケーション
- ユニバーサル入力AC/DCアダプタ、12W~65W
- 高効率のスタンバイ用電源および補助電源
- オフライン・バッテリ・チャージャ
- 民生用電子機器(DVDプレーヤー、セットトップ・ボッ クス、DTV、ゲーム、プリンタなど)
UCC28610は、AC/DC民生用電源ソリューションに新たなレベルの性能と信頼性をもたらします。
PWM変調アルゴリズムによってスイッチング周波数と1次電流の両方を変化させながら、動作範囲全体にわたって不連続または疑似共振モード動作を維持します。これらの革新的機能にカスコード・アーキテクチャを組み合わせることで、従来のフライバック構成を上回る 効率、信頼性、およびシステム・コストの削減を実現しています。
UCC28610は、予測可能な最大電力スレッショルドと、タイミング制御された過負荷応答を備え、負荷急変への安全な対処を可能にしています。過負荷障害時の応答は、ユーザがリトライまたはラッチオフ・モードのどちらかを選択できます。他の保護機能として、出力過電圧保護、プログラミング可能な最大オン時間、および過熱シャットダウン保護があります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | グリーン・モード対応フライバック・コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2011年 4月 27日 | |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
その他の技術資料 | Exposing the Inner Behavior of a Quasi-Resonant Flyback Converter | 2013年 10月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Efficiency AC-DC TV Power Solutions: An Intelligent LED Backlight Scheme | 2011年 7月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC28610EVM-474 25-W, 12-V Universal Offline Flyback Converter (Rev. C) | 2011年 6月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | A High Efficiency Synchronous Rectifier Flyback for High Density AC/DC Adapter | 2011年 6月 3日 | ||||
その他の技術資料 | Seminar 300 Topic 8 - Switching Power Supply Design Review | 2001年 2月 15日 | ||||
その他の技術資料 | Seminar 400 Topic 2 - Design of Flyback Transformers and Filter Inductors | 2001年 2月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC28610EVM-474 — 25W ユニバーサル・オフライン・フライバック・コンバータ評価モジュール
The UCC28610EVM-474 evaluation module is a 25-W off-line Discontinuous Mode (DCM) flyback converter providing 12 V at 2.1-A maximum load current, operating from a universal AC input. The module is controlled with the UCC28610 Green-Mode Flyback Controller which uses a cascoded architecture that (...)
多くの TI リファレンス デザインには、UCC28610 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点