PMP10020
33W オフライン QR フライバック・コンバータ、複数出力付き、リファレンス・デザイン
PMP10020
概要
This design uses the UCC28610 quasi-resonant flyback controller to generate 3 isolated outputs from an universal input (90VAC - 290VAC). It was built on a low cost single layer PCB. The regulated output provides 12V@1.89A and the maximum output power is 33W.
特長
- Universal input voltage
- Valley switching
- Multiple outputs
- Single Layer PCB
出力電圧オプション | PMP10020.1 | PMP10020.2 | PMP10020.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 90 | 90 |
Vin (Max) (V) | 290 | 290 | 290 |
Vout (Nom) (V) | 18 | 18 | 12 |
Iout (Max) (A) | .39 | .2 | 1.89 |
Output Power (W) | 7.02 | 3.6 | 22.68 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREC7.PDF (100 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1