UCC28610EVM-474

25W ユニバーサル・オフライン・フライバック・コンバータ評価モジュール

UCC28610EVM-474

購入

概要

The UCC28610EVM-474 evaluation module is a 25-W off-line Discontinuous Mode (DCM) flyback converter providing 12 V at 2.1-A maximum load current, operating from a universal AC input. The module is controlled with the UCC28610 Green-Mode Flyback Controller which uses a cascoded architecture that allows fully integrated current control without an external sense resistor. The converter maintains discontinuous mode operation over the entire operating range. This innovative approach results in efficiency, reliability, and system cost improvements over a conventional flyback.

特長
  • Isolated 25 W, 12-V output
  • Universal Off-Line Input Voltage Range
  • Exceeds Energy Star™ EPS Version 2.0 Requirements for Active Load Efficiency and No-Load Power Consumption
  • Meets EN 55022 Class B Conducted Emissions Requirements
  • Cascoded Configuration Allows Fully Integrated Current Control Without an External Sense Resistor
  • Multiple Operating Modes for Optimum Efficiency Over entire Operating Range
  • Over Current Protection to Limit RMS Input and Output Current
  • Timed overload with Shutdown/Retry Response
  • Opto-Less Output Overload Protection
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28610 12 ~ 65W、グリーン・モード・フライバック電源コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28610EVM-474 — 25W ユニバーサル・オフライン・フライバック・コンバータ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC28610EVM-474 25-W, 12-V Universal Offline Flyback Converter (Rev. C) 2011年 6月 24日
証明書 UCC28610EVM-474 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート UCC28610 Green-Mode Flyback Controller データシート (Rev. G) PDF | HTML 2015年 9月 30日
データシート グリーン・モード対応フライバック・コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2011年 4月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ