TIDM-SMARTMETERBOARD3
スマート電気メーター開発プラットフォーム (SMB)
TIDM-SMARTMETERBOARD3
概要
電子形式のスマート メーター開発プラットフォーム(スマート メーター ボード(SMB 3.0))は、エネルギー測定、電力線通信、ワイヤレス通信、パワー マネージメント、組込みプロセッシングを含む主要な TI スマート グリッド テクノロジーを組み込んだモジュール型開発プラットフォームです。あらゆるタイプのスマート e メーターで、TI の幅広いスマート グリッド テクノロジーを評価するのに最適なプラットフォームとなっています。SMB により、デベロッパーは TI のさまざまなエネルギー測定および通信ソリューションを比較し、アプリケーションに最適なオプションを判断できるようになります。
特長
- 単相または多相のエネルギー測定
- 電力線通信用のアドオン通信モジュール(CENELEC または FCC 周波数帯域のいずれか)
- ZigBee®、Wi-Fi®、Wireless M-Bus、IEEE-802.15.4g などのワイヤレス通信標準規格用のアドオン通信モジュール(2.4GHz と Sub-1GHz の両方で提供)
- TI の家庭用ディスプレイ リファレンス デザインへのワイヤレス通信
- TI PLC データ コンセントレータ設計による PLC 接続
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDU273.PDF (1533 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDR399.ZIP (32 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2