TRF7964A

アクティブ

TRF7964A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID リーダー / ライター IC

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, ISO 18000-3, JIS X 6319-4 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK, OOK, PSK
Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, ISO 18000-3, JIS X 6319-4 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK, OOK, PSK
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 以下のプロトコル処理を完全に統合: ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3、ISO/IEC 14443 AおよびB、 FeliCa™
  • ISO/IEC 14443 Aの衝突防止(ブロークン・バイト)動作用のステート・マシンを内蔵
  • 入力電圧範囲: 2.7VDC~5.5VDC
  • 出力電力をプログラム可能: +20dBm (100mW)、+23dBm (200mW)
  • I/O電圧レベルを1.8VDC~5.5VDCの範囲でプログラム可能
  • システム・クロック周波数出力(RF、RF/2、RF/4)を、13.56MHzまたは27.12MHzの水晶振動子または発振器からプログラム可能
  • 他のシステム・コンポーネント(MCU、ペリフェラル、インジケータ)用の電圧レギュレータ出力を内蔵、最大20mA
  • 変調度をプログラム可能
  • RSSI付きのデュアル・レシーバ・アーキテクチャにより、「読み出しホール」を排除し、付近のリーダー・システムや周囲のインバンド・ノイズを検出
  • 超低消費電力システム設計の電力モードをプログラム可能(パワーダウン時 < 1µA)
  • パラレルまたはSPIインターフェイス(127バイトFIFO)
  • 温度範囲: -40℃~+110℃
  • 32ピンのQFNパッケージ(5mm×5mm)
  • 以下のプロトコル処理を完全に統合: ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3、ISO/IEC 14443 AおよびB、 FeliCa™
  • ISO/IEC 14443 Aの衝突防止(ブロークン・バイト)動作用のステート・マシンを内蔵
  • 入力電圧範囲: 2.7VDC~5.5VDC
  • 出力電力をプログラム可能: +20dBm (100mW)、+23dBm (200mW)
  • I/O電圧レベルを1.8VDC~5.5VDCの範囲でプログラム可能
  • システム・クロック周波数出力(RF、RF/2、RF/4)を、13.56MHzまたは27.12MHzの水晶振動子または発振器からプログラム可能
  • 他のシステム・コンポーネント(MCU、ペリフェラル、インジケータ)用の電圧レギュレータ出力を内蔵、最大20mA
  • 変調度をプログラム可能
  • RSSI付きのデュアル・レシーバ・アーキテクチャにより、「読み出しホール」を排除し、付近のリーダー・システムや周囲のインバンド・ノイズを検出
  • 超低消費電力システム設計の電力モードをプログラム可能(パワーダウン時 < 1µA)
  • パラレルまたはSPIインターフェイス(127バイトFIFO)
  • 温度範囲: -40℃~+110℃
  • 32ピンのQFNパッケージ(5mm×5mm)

TRF7964Aは、13.56MHz NFC/RFIDリーダーおよびライタ・システム用の統合アナログ・フロントエンド(AFE)およびマルチプロトコルのデータ・フレーミング・デバイスで、ISO/IEC 14443 AおよびB、Sony FeliCa、ISO/IEC 15693に対応しています。スーパーセット・デバイスであるTRF7970Aと、ピン単位およびファームウェアで互換です。このデバイスは、内蔵のプログラミング・オプションにより、近接および近傍識別システムの幅広い用途に適しています。

制御レジスタで目的のプロトコルを選択することによって、デバイスを構成できます。すべての制御レジスタに直接アクセスできるため、必要に応じてさまざまなリーダー・パラメータを微調整できます。

TRF7964Aは848kbpsまでのデータ速度に対応し、ISOプロトコル用のすべてのフレーミングおよび同期動作をオンボードでサポートします。デバイスで用意されている直接モードの1つを利用して、他の規格や、カスタム・プロトコルも実装可能です。これらの直接モードにより、ユーザーはAFEを完全に制御でき、生のサブキャリア・データや、フレーム化されていないISOフォーマット・データ、関連する(抽出された)クロック信号にアクセスできます。

レシーバ・システムはデュアル入力のレシーバ・アーキテクチャを採用しているため、最大限の通信堅牢性が実現されています。また、レシーバは各種の自動および手動ゲイン制御オプションを備えています。トランスポンダから受信した信号の強度や、周囲の信号源、内部のレベルは、RSSIレジスタで読み出し可能です。

SPIまたはパラレル・インターフェイスを使用して、MCUとTRF7964Aとの間で通信が可能です。組み込みのハードウェア・エンコーダおよびデコーダを使用するときは、送信および受信機能で127バイトのFIFOレジスタが使用されます。直接送信または受信機能では、エンコーダやデコーダをバイパスし、MCUがデータをリアルタイムで処理できます。

TRF7964Aは、2.7V~5.5Vの広い電源電圧範囲と、MCU I/Oインターフェイスでの1.8V~5.5Vのデータ通信レベルに対応します。

トランスミッタは、5V電源の使用時に50Ω負荷に対して100mW (+20dBm)または200mW (+23dBm)と等価の出力電力レベルを選択可能で、OOKおよびASK変調をサポートし、変調度を選択可能です。

プログラム可能な補助電圧レギュレータが内蔵されており、リーダー・システム内のMCUや追加外付け回路に対して最大20mAの電源を供給可能です。

TRF7964Aマルチプロトコル・トランシーバICの評価を、スーパーセット・デバイスのTRF7970AEVMTRF7970ATB、またはDLP-7970ABPを使用して開始できます。

TRF7964Aは、13.56MHz NFC/RFIDリーダーおよびライタ・システム用の統合アナログ・フロントエンド(AFE)およびマルチプロトコルのデータ・フレーミング・デバイスで、ISO/IEC 14443 AおよびB、Sony FeliCa、ISO/IEC 15693に対応しています。スーパーセット・デバイスであるTRF7970Aと、ピン単位およびファームウェアで互換です。このデバイスは、内蔵のプログラミング・オプションにより、近接および近傍識別システムの幅広い用途に適しています。

制御レジスタで目的のプロトコルを選択することによって、デバイスを構成できます。すべての制御レジスタに直接アクセスできるため、必要に応じてさまざまなリーダー・パラメータを微調整できます。

TRF7964Aは848kbpsまでのデータ速度に対応し、ISOプロトコル用のすべてのフレーミングおよび同期動作をオンボードでサポートします。デバイスで用意されている直接モードの1つを利用して、他の規格や、カスタム・プロトコルも実装可能です。これらの直接モードにより、ユーザーはAFEを完全に制御でき、生のサブキャリア・データや、フレーム化されていないISOフォーマット・データ、関連する(抽出された)クロック信号にアクセスできます。

レシーバ・システムはデュアル入力のレシーバ・アーキテクチャを採用しているため、最大限の通信堅牢性が実現されています。また、レシーバは各種の自動および手動ゲイン制御オプションを備えています。トランスポンダから受信した信号の強度や、周囲の信号源、内部のレベルは、RSSIレジスタで読み出し可能です。

SPIまたはパラレル・インターフェイスを使用して、MCUとTRF7964Aとの間で通信が可能です。組み込みのハードウェア・エンコーダおよびデコーダを使用するときは、送信および受信機能で127バイトのFIFOレジスタが使用されます。直接送信または受信機能では、エンコーダやデコーダをバイパスし、MCUがデータをリアルタイムで処理できます。

TRF7964Aは、2.7V~5.5Vの広い電源電圧範囲と、MCU I/Oインターフェイスでの1.8V~5.5Vのデータ通信レベルに対応します。

トランスミッタは、5V電源の使用時に50Ω負荷に対して100mW (+20dBm)または200mW (+23dBm)と等価の出力電力レベルを選択可能で、OOKおよびASK変調をサポートし、変調度を選択可能です。

プログラム可能な補助電圧レギュレータが内蔵されており、リーダー・システム内のMCUや追加外付け回路に対して最大20mAの電源を供給可能です。

TRF7964Aマルチプロトコル・トランシーバICの評価を、スーパーセット・デバイスのTRF7970AEVMTRF7970ATB、またはDLP-7970ABPを使用して開始できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TRF7970A アクティブ マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC This product is a software and pinout compatible device that supports reader/writer, peer-to-peer and card emulation modes.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF7964A マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFIDリーダー/ライタIC データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2017年 5月 24日
* エラッタ TRF7964A Device Errata 2018年 2月 26日
アプリケーション・ノート Antenna Design Guide for the TRF79xxA (Rev. C) 2020年 3月 10日
アプリケーション・ノート Frequently asked questions for TRF7970A and TRF7964A devices (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 13日
アプリケーション・ノート NFC/HF RFID reader/writer using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 13日
アプリケーション・ノート Minimizing TRF7964A and TRF7970A Current Use During Power-Down Mode (Rev. A) 2017年 6月 28日
ユーザー・ガイド NFCLink Standalone Getting Started Guide 2016年 12月 22日
アプリケーション・ノート TRF7970A NFC Reader Antenna Multiplexing 2016年 5月 9日
アプリケーション・ノート TRF79xxA HF-RFID Reader Layout Design Guide (Rev. A) 2016年 4月 18日
技術記事 NFC/RFID for access control: Sniffing for cards PDF | HTML 2015年 4月 21日
アプリケーション・ノート Using Special Direct Mode With the TRF7970A 2015年 2月 20日
アプリケーション・ノート MIFARE DESFire EV1 AES Authentication With TRF7970A 2014年 12月 30日
アプリケーション・ノート TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design 2014年 8月 25日
アプリケーション・ノート NFC/RFID Reader Ultra-Low-Power Card Presence Detect With MSP430 and TRF79xxA 2013年 3月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール

The third party provider DLP Design NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) is an add-on board designed to fit all of TI’s MCU LaunchPads.

This BoosterPack allows the software application developer to get familiar with the functionalities of TRF7970A Multi-Protocol Fully Integrated 13.56 MHz NFC/ HF RFID (...)

ユーザー ガイド: PDF
サンプル・コードまたはデモ

SLOC297 DLP-7970ABP Example Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
他のワイヤレス製品
TRF7960A TRF7960A マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC TRF7962A TRF7962A ISO15693 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC TRF7963A TRF7963A ISO14443A/B 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC TRF7964A TRF7964A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID リーダー / ライター IC TRF7970A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC
ハードウェア開発
評価ボード
DLP-7970ABP TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール
リファレンス・デザイン

CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi® 対応 NFC カード・リーダー

このリファレンス・デザインは、TI のワイヤレス・マイコン (CC3200) と、サード・パーティー・プロバイダの DLP Design から提供されている TRF7970 NFC BoosterPack を組み合わせます。この設計は、近距離無線通信 (NFC) リーダーをエミュレートしており、NFC カードからスキャンしたデータを任意の遠隔地またはデータベースに Wi-Fi ネットワークを介してリアル・タイムでセキュアに転送します。

免責事項:DLP Design, Inc. は、テキサス・インスツルメンツの DLP® 製品と関係はありません。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-NFC-SDM — MIFARE® クラシックおよび占有プロトコルをサポートする、NFC トランシーバのダイレクト・モード

Special Direct Mode on the TRF7970A and TRF7964A enables the flexibility to easily support a wide range of proprietary protocols, most commonly MIFARE Classic. In these applications, Special Direct Mode drastically reduces the resource demand on host MCUs while also providing more stable operation. (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-NFC-DESFIRE-AES — 近距離無線通信(NFC)MIFARE DESFire EV1 タグ認証リファレンス・デザイン

MIFARE DESFire EV1 is an ISO14443A RFID transponder and an NFC Type 4A Tag Platform that is used in many NFC and RFID security applications due to the ability it has to operate in the clear or operate as a secure transponder using AES Encryption. This design uses the TI AES library along with a (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-NFC-EZ430-MODULE — NFC EZ430 リーダー・モジュール、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、近距離通信(NFC)モジュールのハードウェアおよびソフトウェアのサンプルをご提供します。このモジュールは、インターフェイスを単純化するため、TI の eZ430 UART 接続を使用します。ファームウェアのサンプルは、ISO15693、ISO14443A、ISO14443B および Felica タグを読み取ることにより、NFC リーダー/ライター機能をデモンストレーションします。一部の評価モジュールとは異なり、この NFC (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-NFC-TRANSCEIVER — 近距離無線通信(NFC)トランシーバ・リファレンス・デザイン

この近距離無線通信(NFC)リファレンス・デザインは、必要なコンポーネントとレイアウト上の考慮事項の概要を示し、トランスポンダから NFC データ交換フォーマット(NDEF)データを抽出するために NFC をアプリケーションに実装したり、ピア・ツー・ピア(P2P)接続を実装したり、NFC トランスポンダをエミュレートするファームウェアのサンプルを提供します。NFC は、BluetoothTM および WiFi (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-SMARTMETERBOARD3 — スマート電気メーター開発プラットフォーム (SMB)

電子形式のスマート メーター開発プラットフォーム(スマート メーター ボード(SMB 3.0))は、エネルギー測定、電力線通信、ワイヤレス通信、パワー マネージメント、組込みプロセッシングを含む主要な TI スマート グリッド テクノロジーを組み込んだモジュール型開発プラットフォームです。あらゆるタイプのスマート e メーターで、TI の幅広いスマート グリッド テクノロジーを評価するのに最適なプラットフォームとなっています。SMB により、デベロッパーは TI のさまざまなエネルギー測定および通信ソリューションを比較し、アプリケーションに最適なオプションを判断できるようになります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-NFC-READER — NFC & RFID 超低消費電力カード存在検出リファレンス・デザイン

TRF79xxA を MSP430 マイコンと組み合わせたこのリファレンス・デザインは、フル機能のバッテリ動作 RFID/NFC リーダーです。この設計では、シンプルな回路と小さいファームウェア・コントロール・ロジック・ループを追加することで、既存の設計に NFC/RFID 機能を追加する方法について詳細に示しています。
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ