TIDM-NFC-EZ430-MODULE
NFC EZ430 リーダー・モジュール、リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-EZ430-MODULE
概要
このリファレンス・デザインは、近距離通信(NFC)モジュールのハードウェアおよびソフトウェアのサンプルをご提供します。このモジュールは、インターフェイスを単純化するため、TI の eZ430 UART 接続を使用します。ファームウェアのサンプルは、ISO15693、ISO14443A、ISO14443B および Felica タグを読み取ることにより、NFC リーダー/ライター機能をデモンストレーションします。一部の評価モジュールとは異なり、この NFC モジュールは、特に、既存のアプリケーションに簡単に統合できるように設計されました。このことにより、完全な機能をサポートしながら、開発者のリソース要求が減少します。
特長
- UART EZ430 115.2 kbaud インターフェイス
- ISO15693、ISO14443A、ISO14443B および Felica タグを読み取ります
- モジュールには、ホスト MCU の必要性を減らすオンボード MCU とスタックが含まれます
- シンプルな通信インターフェイスを使用するドロップイン・レディー・モジュールとして設計されています
- 衝突防止機能により、複数の NFC タグを同時に読み込むことができます
- 設計はテスト済みで、ファームウェア、GUI ソフトウェア、ハードウェア設計、およびアプリケーション・レポートが含まれます
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRA65.PDF (55 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRAB8.PDF (82 K)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430G2553 — 16KB フラッシュと 512 バイト SRAM とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF開発を始める
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1