TIDM-NFC-TRANSCEIVER
近距離無線通信(NFC)トランシーバ・リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-TRANSCEIVER
概要
この近距離無線通信(NFC)リファレンス・デザインは、必要なコンポーネントとレイアウト上の考慮事項の概要を示し、トランスポンダから NFC データ交換フォーマット(NDEF)データを抽出するために NFC をアプリケーションに実装したり、ピア・ツー・ピア(P2P)接続を実装したり、NFC トランスポンダをエミュレートするファームウェアのサンプルを提供します。NFC は、BluetoothTM および WiFi 接続を簡素化して、インタラクティブなコンシューマ・ディスプレイを実現し、データ転送のフォーマットを標準化します。技術資料、ハードウェア、サンプル・コードを使用して、MSP430はじめとしたマイコンに対応した NFC 機能を迅速に実装することができます。この設計は TRF7970ATB の設計をベースにしています。
特長
- 内蔵 PCB アンテナ
- U.FL コネクタで独自の設計のアンテナを開発および接続できる
- SPI コード開発/デバッグ用のテスト・ポイント
- +3VDC ~ +5VDC のオンボード昇圧コンバータでフルパワーでの評価が可能
- NFC トランスポンダの読み取りと書き込みに NFCLink(包括的的な NFC ソフトウェア・スイート)を使用してピア・ツー・ピア(P2P)およびカード・エミュレーション(CE)モードを実証できる
- テスト済みで、ファームウェア、GUI ソフトウェア、ハードウェア設計、およびユーザーズ・ガイドが含まれる
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR503.PDF (117 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト