ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61222

アクティブ

5.5μA の静止電流、0.7VIN、5V の固定出力電圧、昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Synchronous Rectification Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 5 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 0.4
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Synchronous Rectification Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 5 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 0.4
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 標準動作条件で最大95%の効率
  • 静止時自己消費電流:5.5µA
  • 有負荷状態でも入力電圧0.7Vからスタートアップ
  • 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
  • シャットダウン中のパススルー機能
  • 最小スイッチング電流:200mA
  • 保護機能:
    • 出力過電圧保護
    • 過熱保護
    • 低入力電圧ロックアウト
  • 可変出力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 固定出力電圧製品
  • コンパクトな6ピンSC-70パッケージ
  • APPLICATIONS
    • バッテリ駆動アプリケーション
      • 1~3セルのアルカリ、NiCd、またはNiMH
      • 1セルのリチウム・イオンまたはリチウム1次電池
    • 太陽電池または燃料電池駆動アプリケーション
    • 家電製品および携帯用医療機器
    • パーソナル・ケア関連機器
    • 白色またはステータスLED
    • スマートフォン

  • 標準動作条件で最大95%の効率
  • 静止時自己消費電流:5.5µA
  • 有負荷状態でも入力電圧0.7Vからスタートアップ
  • 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
  • シャットダウン中のパススルー機能
  • 最小スイッチング電流:200mA
  • 保護機能:
    • 出力過電圧保護
    • 過熱保護
    • 低入力電圧ロックアウト
  • 可変出力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 固定出力電圧製品
  • コンパクトな6ピンSC-70パッケージ
  • APPLICATIONS
    • バッテリ駆動アプリケーション
      • 1~3セルのアルカリ、NiCd、またはNiMH
      • 1セルのリチウム・イオンまたはリチウム1次電池
    • 太陽電池または燃料電池駆動アプリケーション
    • 家電製品および携帯用医療機器
    • パーソナル・ケア関連機器
    • 白色またはステータスLED
    • スマートフォン

TPS6122xファミリーのデバイスは、1セル、2セル、または3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。本昇圧コンバータは、同期整 流方式とヒステリシス・コントローラ・トポロジにより最小の静止時自己消費電流と最大の効率を実現しています。可変出力製 品の出力電圧は外部の抵抗デバイダを用いて設定できます。固定電圧製品では内部で固定出力電圧に設定されています。コン バータは、イネーブル・ピンを使用してオフにできます。オフの間は、電池からの消費電流を最小限に抑えられます。 TPS6122xは、2mm × 2mmの6ピンSC-70パッケージ(DCK)で供給され、小さな占有面積での基板レイアウトを実現できます。

TPS6122xファミリーのデバイスは、1セル、2セル、または3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。本昇圧コンバータは、同期整 流方式とヒステリシス・コントローラ・トポロジにより最小の静止時自己消費電流と最大の効率を実現しています。可変出力製 品の出力電圧は外部の抵抗デバイダを用いて設定できます。固定電圧製品では内部で固定出力電圧に設定されています。コン バータは、イネーブル・ピンを使用してオフにできます。オフの間は、電池からの消費電流を最小限に抑えられます。 TPS6122xは、2mm × 2mmの6ピンSC-70パッケージ(DCK)で供給され、小さな占有面積での基板レイアウトを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS61299 アクティブ 入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ Lower IQ, true disconnect and higher IOUT
TPS61322 アクティブ 6μA 静止電流、1.8A スイッチ電流の昇圧コンバータ TPS61322 is new device with similar performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低入力電圧、0.7V ブースト・コンバータ、5.5μA 静止電流 データシート 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2009年 8月 26日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
アプリケーション・ノート Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61220EVM-319 — TPS61220EVM-319 評価モジュール

The TPS61220EVM-319 facilitates evaluation of the TPS61220 low input voltage boost converter.

ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

BOOSTXL-SHARP128 — Sharp® 128x128 メモリ LCD と microSD Card 向け TI BoosterPack™

Sharp® 128x128 メモリ LCD と microSD カードを搭載した TI の BoosterPack プラグイン・モジュールは、Sharp Electronics の超低消費電力 TFT ディスプレイ・パネル LS013B7DH03 と microSD カード拡張スロットを採用しています。LCD と SD カードはいずれも SPI(シリアル・ペリフェラル・インターフェイス)を使用して制御できます。デベロッパーはこの BoosterPack により、LCD の 128x128 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS61222 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAK3A.ZIP (79 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDM-NFC-CE — 近距離無線通信(NFC)カード・エミュレーション、リファレンス・デザイン

この近距離無線通信(NFC)リファレンス・デザインは、TRF7970A NFC トランシーバを使用して NFC カード・エミュレーション・アプリケーションを実装するファームウェアのサンプルを提供します。このリファレンス・デザインでは、少数の使いやすいアプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)により、NFC カード・エミュレーション機能を迅速に実現できます。設計者は、提供される資料、ハードウェア、サンプル C コードを使用して、MSP430 や簡単に移植できる選択した別のマイコンで NFC (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-RFID-TRANSCEIVER — RFID トランシーバ・リファレンス・デザイン

この無線周波数認識(RFID)リファレンス・デザインは、必要なコンポーネントとレイアウト上の考慮事項の概要を示し、トランスポンダから RFID データを抽出するために RFID をアプリケーションに実装するファームウェアのサンプルを提供します。RFID は、アクセス制御、プリペイメント、在庫管理を可能にします。設計者は、提供される資料、ハードウェア、サンプル・コードを使用して、MSP430 や選択したマイコンに対応した RFID 機能を迅速に実装することができます。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-NFC-TRANSCEIVER — 近距離無線通信(NFC)トランシーバ・リファレンス・デザイン

この近距離無線通信(NFC)リファレンス・デザインは、必要なコンポーネントとレイアウト上の考慮事項の概要を示し、トランスポンダから NFC データ交換フォーマット(NDEF)データを抽出するために NFC をアプリケーションに実装したり、ピア・ツー・ピア(P2P)接続を実装したり、NFC トランスポンダをエミュレートするファームウェアのサンプルを提供します。NFC は、BluetoothTM および WiFi (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ