TIDM-RFID-TRANSCEIVER
RFID トランシーバ・リファレンス・デザイン
TIDM-RFID-TRANSCEIVER
概要
この無線周波数認識(RFID)リファレンス・デザインは、必要なコンポーネントとレイアウト上の考慮事項の概要を示し、トランスポンダから RFID データを抽出するために RFID をアプリケーションに実装するファームウェアのサンプルを提供します。RFID は、アクセス制御、プリペイメント、在庫管理を可能にします。設計者は、提供される資料、ハードウェア、サンプル・コードを使用して、MSP430 や選択したマイコンに対応した RFID 機能を迅速に実装することができます。
特長
- 内蔵 PCB アンテナ
- U.FL コネクタで独自の設計のアンテナを開発および接続できる
- SPI コード開発/デバッグ用のテスト・ポイント
- +3VDC ~ +5VDC のオンボード昇圧コンバータでフルパワーでの評価が可能
- RFID トランスポンダの読み取りと書き込みに使用
- テスト済みで、ファームウェア、GUI ソフトウェア、ハードウェア設計、およびユーザーズ・ガイドが含まれる
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR500.PDF (118 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1