BOOSTXL-SHARP128

Sharp® 128x128 メモリ LCD と microSD Card 向け TI BoosterPack™

BOOSTXL-SHARP128

購入

概要

Sharp® 128x128 メモリ LCD と microSD カードを搭載した TI の BoosterPack プラグイン・モジュールは、Sharp Electronics の超低消費電力 TFT ディスプレイ・パネル LS013B7DH03 と microSD カード拡張スロットを採用しています。LCD と SD カードはいずれも SPI(シリアル・ペリフェラル・インターフェイス)を使用して制御できます。デベロッパーはこの BoosterPack により、LCD の 128x128 ピクセル・ディスプレイを使用したセンサの測定値、時刻、グラフィック、その他の情報の表示が可能になります。また、SD カード読み書き機能を備えた組込みアプリケーションを拡張することもできます。

特長
  • Sharp® LS013B7DH03 メモリ LCD
    • モノクロの 128x128 ピクセルを表示する 1.28 インチ画面
    • 超低消費電力 TFT パネル
  • microSD カード拡張スロット(SD カードは付属せず)
  • 5V Sharp ディスプレイのサポートのために 3V から 5V への変換を行う DC/DC コンバータも使用可能

  • 1x BOOSTXL-SHARP128 BoosterPack Plug-In Module
  • Quick Start Guide

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61222 5.5μA の静止電流、0.7VIN、5V の固定出力電圧、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

BOOSTXL-SHARP128 — Sharp® 128x128 メモリ LCD と microSD Card 向け TI BoosterPack™

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Sharp 128x128 Memory LCD and microSD Card BoosterPack Plug-in Module Users Guide PDF | HTML 2018年 8月 29日
証明書 BOOSTXL-SHARP128 EU Declaration of Conformity (DoC) 2018年 9月 11日
ユーザー・ガイド BOOSTXL-SHARP128 quick start guide 2018年 5月 9日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 ソフトウェア開発キット(SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ