TIDM-NFC-CE

近距離無線通信(NFC)カード・エミュレーション、リファレンス・デザイン

TIDM-NFC-CE

設計ファイル

概要

この近距離無線通信(NFC)リファレンス・デザインは、TRF7970A NFC トランシーバを使用して NFC カード・エミュレーション・アプリケーションを実装するファームウェアのサンプルを提供します。このリファレンス・デザインでは、少数の使いやすいアプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)により、NFC カード・エミュレーション機能を迅速に実現できます。設計者は、提供される資料、ハードウェア、サンプル C コードを使用して、MSP430 や簡単に移植できる選択した別のマイコンで NFC カード・エミュレーション・アプリケーションを開発することができます。この設計に記載されているサンプル・コードは、設計ガイドからダウロードできます。

特長
  • 最も一般的に入手できる NFC 対応デバイスとの実証済みの相互運用性
  • タイプ 4A およびタイプ 4B タグ・プラットフォーム向けに NDEF 形式 RTD のエミュレーションをサポート
  • 個々の NFC モードを選択するための使いやすい GUI を内蔵
  • 構成可能な NDEF メッセージを使用できるフレキシブルなファームウェア構造を提供
  • MSP-EXP430F5529 および MSP-EXP430F5529LP 用のビルドを提供予定
  • このリファレンス・デザインはテスト済みで、ファームウェア(GUI 付き)、回路図、およびユーザーズ・ガイドが含まれます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRCM1.PDF (122 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC880.ZIP (726 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCM0.ZIP (208 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCM2.PDF (112 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS612225.5μA の静止電流、0.7VIN、5V の固定出力電圧、昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7970Aマルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート NFC card emulation using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019/03/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。