TIDM-NFC-DESFIRE-AES
近距離無線通信(NFC)MIFARE DESFire EV1 タグ認証リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-DESFIRE-AES
概要
MIFARE DESFire EV1 is an ISO14443A RFID transponder and an NFC Type 4A Tag Platform that is used in many NFC and RFID security applications due to the ability it has to operate in the clear or operate as a secure transponder using AES Encryption. This design uses the TI AES library along with a MSP430G2553 LaunchPad+DLP-7970ABP BoosterPack to provide a simple demonstration of a cost effective reader system solution for AES authentication of MIFARE DESFire EV1 tags.
Sample code described in this design can be downloaded from the design guide.
特長
- Features NFC Reader firmware designed for the AES authentication of MIFARE DESFire EV1 Tags
- Allows users to easily change the AES keys used for authentication
- Provides a cost effective solution by using the Value Line MSP430G2553
- Firmware is portable to other microcontrollers.
- This reference design is tested and includes firmware, schematics, and User's Guide.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCQ6.PDF (96 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRCQ7.ZIP (98 K)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F1612 — 55KB フラッシュ、5KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz マイコン
データシート: PDFMSP430 マイコン
MSP430G2553 — 16KB フラッシュと 512 バイト SRAM とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1