LM8365
- Extremely-Low Quiescent Current: 0.62 µA at
VIN = 2.6 V - High Accuracy Threshold Voltage (±2.5%)
- Open-Drain Output
- Programmable Output Delay by External Capacitor
(130 ms Typical With 0.1 µF) - Input Voltage Range: 1 V to 6 V
- Pin-for-Pin Compatible With MC33465
The LM8365 device is a micropower undervoltage sensing circuit that is ideal for use in battery-powered microprocessor based systems, where extended battery life is a key requirement.
Threshold voltages of 2.7 V and 4.5 V are available with an active-low, open-drain output. These devices feature a very-low quiescent current of 0.65 µA typical. The LM8365 features a highly accurate voltage reference, a comparator with precise thresholds and built-in hysteresis to prevent erratic reset operation, a time delayed output which can be programmed by the system designer, and specified Reset operation down to 1 V with extremely-low standby current.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM8365 Micropower Undervoltage-Sensing Circuit With Programmable Output Delay データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 12月 31日 | ||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
技術記事 | Selecting voltage detectors, supervisors, and reset ICs for system safety: part 2 | PDF | HTML | 2016年 10月 21日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM8365EVM User's Guide | 2015年 10月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM8365EVM — LM8365 マイクロパワー低電圧スーパーバイザ評価モジュール
The LM8365 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM8365 Micropower Undervoltage Supervisor with Programmable Output Delay. For this EVM, the 2.7 V reset threshold version of the LM8365 is used. The EVM demonstrates proper functionality of the LM8365 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点