LM8365EVM

LM8365 マイクロパワー低電圧スーパーバイザ評価モジュール

LM8365EVM

購入

概要

The LM8365 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM8365 Micropower Undervoltage Supervisor with Programmable Output Delay. For this EVM, the 2.7 V reset threshold version of the LM8365 is used. The EVM demonstrates proper functionality of the LM8365 via selection of 3 distinct capacitors corresponding to programmable delay times.

特長
  • High Accuracy Threshold Voltage (± 2.5%)
  • Extremely Low Quiescent Current: 0.65 µA, at VIN = 2.87 V
  • Programmable Delay with 3 Capacitor Options
  • Active Low, Open Drain Output
  • Threshold Voltage of 2.7 V
スーパーバイザとリセット IC
LM8365 低静止電流、プログラマブル出力遅延機能搭載、アクティブ・ロー、リセット IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM8365EVM — LM8365 マイクロパワー低電圧スーパーバイザ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM8365EVM User's Guide 2015年 10月 14日
証明書 LM8365EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ