TVS1401

アクティブ

14V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Package name DFN3030 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 600 IEC 61000-4-5 (A) 30 Vrwm (V) 14 Breakdown voltage (min) (V) 17.1 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 68 Clamping voltage (V) 20.5
Package name DFN3030 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 600 IEC 61000-4-5 (A) 30 Vrwm (V) 14 Breakdown voltage (min) (V) 17.1 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 68 Clamping voltage (V) 20.5
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 機能安全対応
  • 産業用信号ライン向け 1kV、42Ωの IEC 61000-4-5 サージ・テストに耐える保護機能
  • 双方向極性によりバイポーラ信号や誤配線に対して保護
  • クランプ電圧:20.5V (サージ電流 30A (8/20µs) 時)
  • スタンドオフ電圧:±14V
  • 小型の 3mm × 3mm SON フットプリント
  • 125℃ で 30A のサージ電流 (8/20µs) の反復ストライクを5,000 回以上吸収
  • 強力なサージ保護
    • IEC61000-4-5 (8/20µs):30A
    • IEC61643-321 (10/1000µs):6A
  • 低いリーク電流
    • 27℃ で 1.1nA (標準値)
    • 85℃ で 260nA (最大値)
  • 低い静電容量:68pF
  • レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵
  • 機能安全対応
  • 産業用信号ライン向け 1kV、42Ωの IEC 61000-4-5 サージ・テストに耐える保護機能
  • 双方向極性によりバイポーラ信号や誤配線に対して保護
  • クランプ電圧:20.5V (サージ電流 30A (8/20µs) 時)
  • スタンドオフ電圧:±14V
  • 小型の 3mm × 3mm SON フットプリント
  • 125℃ で 30A のサージ電流 (8/20µs) の反復ストライクを5,000 回以上吸収
  • 強力なサージ保護
    • IEC61000-4-5 (8/20µs):30A
    • IEC61643-321 (10/1000µs):6A
  • 低いリーク電流
    • 27℃ で 1.1nA (標準値)
    • 85℃ で 260nA (最大値)
  • 低い静電容量:68pF
  • レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵

TVS1401 デバイスは、最大 30A の IEC 61000-4-5 フォルト電流をシャントし、大電力の過渡現象や落雷からシステムを保護します。このデバイスは、42Ω のインピーダンスで結合した 1kV IEC 61000-4-5 開路電圧の一般的な産業用信号線 EMC 要件に適合しています。TVS1401 は帰還機構を使用してフォルト中の正確なフラット・クランプを確保し、システムがさらされる電圧を従来の TVS ダイオードよりも低く保ちます。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は許容電圧が低いシステム部品でも安心して選択でき、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑性を低減できます。TVS1401 は ±14V の範囲で動作するため、逆配線に対する保護を必要とするシステムでの動作も可能です。

さらに、TVS1401 はスペースの制約が厳しいアプリケーション用に設計された小型の SON フットプリントで供給されるため、標準の SMA および SMB パッケージと比較して大幅なサイズ低減が可能です。デバイスのリーク電流と静電容量が小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、TI は TVS1401 のテストにおいて、125℃ で 5,000回 の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。

TVS1401 は TI のフラット・クランプ・ファミリのサージ・デバイスです。フラット・クランプ・ファミリの詳細については、 『Flat-Clamp Surge Protection Technology for Efficient System Protection』 (英語) ホワイト・ペーパーを参照してください。

TVS1401 デバイスは、最大 30A の IEC 61000-4-5 フォルト電流をシャントし、大電力の過渡現象や落雷からシステムを保護します。このデバイスは、42Ω のインピーダンスで結合した 1kV IEC 61000-4-5 開路電圧の一般的な産業用信号線 EMC 要件に適合しています。TVS1401 は帰還機構を使用してフォルト中の正確なフラット・クランプを確保し、システムがさらされる電圧を従来の TVS ダイオードよりも低く保ちます。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は許容電圧が低いシステム部品でも安心して選択でき、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑性を低減できます。TVS1401 は ±14V の範囲で動作するため、逆配線に対する保護を必要とするシステムでの動作も可能です。

さらに、TVS1401 はスペースの制約が厳しいアプリケーション用に設計された小型の SON フットプリントで供給されるため、標準の SMA および SMB パッケージと比較して大幅なサイズ低減が可能です。デバイスのリーク電流と静電容量が小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、TI は TVS1401 のテストにおいて、125℃ で 5,000回 の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。

TVS1401 は TI のフラット・クランプ・ファミリのサージ・デバイスです。フラット・クランプ・ファミリの詳細については、 『Flat-Clamp Surge Protection Technology for Efficient System Protection』 (英語) ホワイト・ペーパーを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TVS1401 14V 双方向フラット・クランプ・サージ保護デバイス データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 1月 3日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
回路設計 Circuit for Protecting ADS124S08 ADC From EOS for RTD Measurement PDF | HTML 2022年 5月 24日
機能安全情報 TVS1401 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 9月 27日
アプリケーション概要 Protecting I/O modules from surge events 2019年 2月 4日
アプリケーション概要 TVS Surge Rating: Power vs. Current 2018年 11月 12日
ホワイト・ペーパー Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
アプリケーション・ノート How to select a Surge Diode 2018年 8月 29日
アプリケーション概要 SMA / SMB フットプリントのフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)レイアウト 2018年 4月 3日
アプリケーション・ノート TVS Surge Protection in High-Temperature Environments 2018年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板

The FLAT-CLAMP-TVS-EVM (Precision Surge Protection Diode Adaptor Board Evaluation Module) demonstrates the characteristics, operation, and use of the TVSxx0x family of devices. The TVSxx0x family of devices are precision clamps that keep ultra-low and flat clamping voltages during transient (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TVS1401 PSpice Transient Model

SLVMCT5.ZIP (52 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス・デザイン

This reference design provides an overview on how to implement a bidirectional three-level, three-phase, SiC-based active front end (AFE) inverter and power factor correction (PFC) stage. The design uses switching frequency up to 90kHz and an LCL output filter to reduce the size of the magnetics. (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00834 — 計測範囲 ±10V の 16 ビット SAR ADC を使用する高精度アナログ・フロント・エンド のリファレンス・デザイン

TIDA-00834 は、±10V 対応、バイポーラ入力の同時サンプリング 16 ビット逐次比較型 ADC による電圧入力と電流入力の高精度測定のためのリファレンス・デザインです。電源システムの異常や、障害に関連する電力品質を高精度かつ迅速に識別します。また、電源システムのダウンタイムの低減も可能にします。AFE が搭載しているのは、高精度計測機器、または最大 125A の電流測定向け高精度アンプ・ベースのシグナル・コンディショニング機器と、最大 300V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン

This reference design features multiple approaches for  protecting AC or DC analog input, DC analog output, AC or DC binary input, digital output with a high side or low side driver, LCD bias supply, USB interfaces (power and data) and onboard power supplies with 24, 12 or 5V input used in (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010026 — EnDat 2.2 アブソリュート・エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates a robust interface to EnDat 2.2 Encoders. That shows EMC immunity, particularly immunity against fast transients such as inverter switching noise. The Encoder supply voltage is configurable and integrates protection against short circuit to prevent damage due to (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ