TVS1401 デバイスは、最大 30A の IEC 61000-4-5 フォルト電流をシャントし、大電力の過渡現象や落雷からシステムを保護します。このデバイスは、42Ω のインピーダンスで結合した 1kV IEC 61000-4-5 開路電圧の一般的な産業用信号線 EMC 要件に適合しています。TVS1401 は帰還機構を使用してフォルト中の正確なフラット・クランプを確保し、システムがさらされる電圧を従来の TVS ダイオードよりも低く保ちます。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は許容電圧が低いシステム部品でも安心して選択でき、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑性を低減できます。TVS1401 は ±14V の範囲で動作するため、逆配線に対する保護を必要とするシステムでの動作も可能です。
さらに、TVS1401 はスペースの制約が厳しいアプリケーション用に設計された小型の SON フットプリントで供給されるため、標準の SMA および SMB パッケージと比較して大幅なサイズ低減が可能です。デバイスのリーク電流と静電容量が小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、TI は TVS1401 のテストにおいて、125℃ で 5,000回 の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TVS1401 | SON (8) | 3.00mm × 3.00mm |